Nowa generacja systemów bezpieczeństwa firmy Beckhoff – dzięki jeszcze większej modułowości i skalowalności – bez trudu spełni wymagania różnorodnych, nawet wysoce zindywidualizowanych koncepcji budowy maszyn. A możliwość dystrybucji inteligencji systemu przez moduły logiczne TwinSAFE I/O sprawia, że jego projektowanie i adaptacja do wymogów danej aplikacji przebiegają sprawniej i bardziej elastycznie niż w standardowych rozwiązaniach tego typu.
Wspomniana elastyczność stanowi efekt innowacyjnej koncepcji sterowników bazujących na module logicznym EL6910. Oprócz niego trzon nowej generacji TwinSAFE stanowią trzy główne komponenty I/O:
- moduł TwinSAFE EtherCAT EL1918: moduł wejść cyfrowych z ośmioma wejściami
- moduł TwinSAFE EtherCAT EL2911: moduł logiczny z czterema wejściami i jednym wyjściem
- moduł TwinSAFE EtherCAT EP1957-0022 typu Box: moduł cyfrowy o stopniu ochrony IP 67 z ośmioma wejściami i czterema wyjściami w wersji bezpiecznej
Nowe zastosowania w aplikacjach rozproszonych
Podobnie jak inne dostępne na rynku produkty I/O i moduły napędowe z logiką TwinSAFE, nowe komponenty mogą być stosowane jako niezależne sterowniki do bezpośredniej realizacji indywidualnych projektów z zakresu bezpieczeństwa. Ich atutem jest zdolność komunikacji z innymi urządzeniami, która – podobnie jak w dedykowanych systemach bezpieczeństwa – pozwala na bezpośrednią wymianę danych między konkretną aplikacją bazującą na module I/O a innymi komponentami systemu oraz wstępne, wewnętrzne przetwarzanie owych danych. To zaś przekłada się na możliwość budowy modułowych maszyn wyposażonych w rozproszone systemy bezpieczeństwa. W takich projektach funkcje systemu centralnego ograniczają się do przetwarzania zakumulowanych danych.
Modułowość systemu TwinSAFE – tak w warstwie sprzętowej, jak i oprogramowania – ułatwia wdrażanie nawet bardzo złożonych aplikacji bezpieczeństwa. Integracja funkcji modułu I/O i sterownika TwinSAFE w jednym komponencie I/O ułatwia dystrybucję zadań na poszczególne moduły maszyny, co w rezultacie ogranicza koszty zakupu sprzętu. Zaś funkcja kastomizacji poprawia efektywność i komfort pracy, jednocześnie ograniczając nakłady na walidację, a tym samym i koszty projektowania aplikacji.
Większa efektywność dzięki adaptacji
Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że projekty z dziedziny bezpieczeństwa są w systemie TwinCAT tworzone i rozwijane na zasadach modułowości. Nowa funkcja kastomizacji poszerza jednak zakres konfiguracji owych modułów, oferując dla każdego z nich możliwość wyboru między trzema trybami pracy: „czasowej deaktywacji”, „stałej deaktywacji” oraz „pasywacji”. Odpowiednia konfiguracja wartości zastępczych dla interfejsów między modułami umożliwia budowę wysoce złożonej, modułowej i skalowalnej architektury bezpieczeństwa przy zachowaniu niskich kosztów projektowania. Ten sam wzorzec można bowiem zastosować np. w całej serii maszyn, dezaktywując po prostu zbędne moduły.
Products
Ms. Justyna Rudnik
Beckhoff Automation Sp. z o.o.
Żabieniec, ul. Ruczajowa 15
05-500 Piaseczno
Polska
+48 22 750 47 00
marketing@beckhoff.pl
www.beckhoff.com/pl-pl/