Hardver és tervezési költségek mérséklése új generációs biztonsági vezérlők segítségével

TwinSAFE: egységesen moduláris, skálázható és elosztott architektúrával rendelkező biztonsági rendszerek

A Beckhoff új generációs biztonsági vezérlőinek kifejlesztése során különös hangsúlyt fektettek a moduláris képességekre és a skálázhatóságra, így segítségükkel optimálisan teljesíthetők a különféle kialakítású gépek egyedi biztonsági követelményei. Egy teljes biztonsági rendszer intelligenciáját több TwinSAFE Logic be/kimeneti modul között szétosztva rugalmasan valósíthatók meg az egyre inkább moduláris kialakítású architektúrák, amelyek minden eddiginél hatékonyabban illeszthetők hozzá egy adott rendszer követelményeihez.

Az EL6910 típusú TwinSAFE Logic modulokon alapuló, új biztonsági vezérlők segítségével a TwinSAFE rendszer az eddig megszokottnál is célirányosabban illeszthető hozzá egy adott gépelrendezés egyedi követelményeihez, valamint lényegesen szélesebb körű biztonsági funkciók valósíthatók meg vele. Az új be/kimeneti modulok közé az alábbiak tartoznak:

  • EL1918 típusú TwinSAFE EtherCAT terminál: digitális terminál 8 biztonsági bemenettel
  • EL2911 típusú TwinSAFE EtherCAT terminál: 4 biztonsági bemenettel és 1 biztonsági kimenettel rendelkező biztonsági tápterminál
  • EP1957-0022 típusú TwinSAFE EtherCAT Box-terminál: 8 biztonsági bemenettel és 4 biztonsági kimenettel rendelkező, IP 67 védettségű, kombinált digitális modul

Még több lehetőség elosztott biztonsági alkalmazások számára

A már forgalomban lévő TwinSAFE Logic jellemzőkkel felvértezett be/kimeneti-, illetve mozgásvezérlő egységekhez hasonlóan ez a háromféle új be/kimeneti modul is használható egyedi biztonsági alkalmazásokat közvetlenül futtató vezérlőként. Különlegességük a kommunikációs képesség: egy adott be/kimeneti egységen futó biztonsági kód az adatokon belső előfeldolgozást végezve közvetlen adatkapcsolatot is létesíthet más biztonsági eszközökkel, mintha egy célirányos vezérlő lenne. Ezáltal elosztott biztonsági rendszerrel rendelkező, igen kis funkcionális egységekre bontott gépmodulok is tervezhetők. Ha egy architektúra központi biztonsági vezérlőt is tartalmaz, akkor ez utóbbinak csupán a már felhalmozott információkat kell feldolgoznia.

A TwinSAFE rendszer összefüggő egységet képező, modulrendszerben felépülő hardver- és szoftverelemei segítségével még a rendkívül bonyolult biztonsági alkalmazások is könnyedén megvalósíthatók. A be/kimeneti funkciók és a TwinSAFE vezérlési képességek egyetlen egységben történő egyesítése révén a biztonsági műveletek a különálló gépmodulok között könnyebben megoszthatók, a testreszabási funkcióval pedig felgyorsítható és megkönnyíthető a tervezési folyamat, valamint minimalizálható a tesztelésekbe fektetendő energia, tovább mérsékelve a fejlesztési költségeket.

Testreszabhatóság – fokozott hatékonyság

A TwinCAT rendszeren belül a biztonsági folyamatok a megszokott moduláris módon építhetők fel, de minden egyes modulra külön-külön is beállítható az „ideiglenes kiiktatás”, a „tartós kiiktatás” és a „passzivált” működési állapot az új testreszabási funkció segítségével. A különféle modulok közötti interfészekre helyettesítő értékeket beállítva a fejlesztési költségek mérséklése mellett rendkívül összetett, moduláris és skálázható architektúrával rendelkező rendszerek alakíthatók ki. Egy teljes biztonsági kód például egy egész gépcsaládra ráilleszthető úgy, hogy egy konkrét típusváltozat esetén egyszerűen kiiktatják azt a modult, amelyre az adott környezetben nincs szükség.

Ms. Éva Anna Porgánszki

Ms. Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/