LosmakenBevestigenSluiten

Lagere hardware- en engineeringkosten door nieuwe generatie veiligheidscontrollers

TwinSAFE: Consequent modulaire, schaalbare en gedistribueerde veiligheidstoepassingen

De nieuwe generatie veiligheidscontrollers van Beckhoff richt zich consequent op grotere modulariteit en schaalbaarheid. Daarmee wordt een optimale aanpassing aan de specifieke veiligheidseisen van afzonderlijke machineconcepten mogelijk. De intelligentie van de totale veiligheidstoepassing kan over meerdere TwinSAFE Logic-compatibele I/O-modules worden verdeeld, zodat een nog efficiëntere en flexibelere modularisering en aanpassing aan bestaande systeemvereisten mogelijk is.

Met de nieuwe, op de TwinSAFE Logic EL6910 gebaseerde veiligheidscontrollers kan het TwinSAFE-systeem nu nog specifieker aan de individuele eisen van het machineconcept en aan een breder spectrum aan veiligheidstoepassingen worden aangepast. Het gaat daarbij om de volgende I/O-componenten:

  • TwinSAFE EtherCAT-klemmen EL1918: digitale ingangsaansluiting met acht veilige ingangen
  • TwinSAFE EtherCAT-klemmen EL2911: veilige potentiaalvoeding met vier veilige ingangen en één veilige uitgang
  • TwinSAFE EtherCAT-box EP1957-0022: digitale combinatiemodule van IP67-klasse met acht veilige ingangen en vier veilige uitgangen

Extra mogelijkheden bij gedistribueerde veiligheidstoepassingen

De drie nieuwe I/O-componenten kunnen – net als de bestaande TwinSAFE Logic-compatibele I/O- en motion-producten – als veiligheidscontroller voor het direct uitvoeren van klantspecifieke veiligheidsprojecten worden gebruikt. Een bijzonderheid hierbij zijn de communicatiemogelijkheden, want het veiligheidsproject dat op de I/O-component moet worden uitgevoerd, kan als een specifieke veiligheidscontroller directe communicatierelaties aangaan met andere veiligheidsrelevante apparaten en deze gegevens intern voorverwerken. Dit maakt desgewenst een fijnmazige modularisatie van de machine met een gedistribueerde veiligheidstoepassing mogelijk. Als in dit gebruiksscenario een centrale veiligheidscontroller aanwezig is, hoeft deze alleen nog de geaccumuleerde gegevens te verwerken.

De consequente modulariteit van het TwinSAFE-systeem in hardware en software maakt de toepassingsspecifieke implementatie van zelfs complexe veiligheidstoepassingen mogelijk. De combinatie van I/O- en TwinSAFE-besturingsfunctionaliteit in één I/O-component vereenvoudigt het verdelen van veiligheidstaken over afzonderlijke machinemodules en verlaagt bovendien de hardwarekosten. In het geval van engineering zorgt de customizing-functie voor gemakkelijker en sneller werken. Daarnaast is er sprake van een minimale validatie-inspanning – en daarmee van lagere ontwikkelingskosten.

Meer efficiëntie door customizing

Bij TwinCAT kunnen veiligheidsprojecten zoals gebruikelijk modulair worden vormgegeven. Door de nieuwe functie van customizing kunnen nu echter voor elk van deze modules de verschillende bedrijfsmodi ‘tijdelijk deactiveerbaar’, ‘permanent deactiveerbaar’ en ‘passiveerbaar’ worden geconfigureerd. Met de bijbehorende configuratie van vervangingswaarden voor de interfaces tussen de modules kunnen op deze manier uiterst complexe modulaire en schaalbare architecturen worden gerealiseerd, waarbij de ontwikkelingskosten tot een minimum worden beperkt. Een uniek veiligheidsproject is bijvoorbeeld voor een hele serie machines te gebruiken, door naar behoefte de niet-benodigde modules te deactiveren.

Ms. Shana Lambrechts

Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België

+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/