La nueva generación de controladores de seguridad Beckhoff apuesta por una mayor modularidad y escalabilidad, permitiendo la adaptación óptima a los requisitos de seguridad específicos de los conceptos de máquinas individuales. La inteligencia de la aplicación de seguridad en su totalidad puede distribuirse a través de diversos módulos I/O compatibles con TwinSAFE Logic permitiendo una modularización y adaptación aún más eficiente y flexible a los requisitos del sistema existente.
Con los nuevos controladores de seguridad basados en TwinSAFE Logic EL6910, el sistema TwinSAFE puede adaptarse de forma aún más específica a los requisitos individuales de un concepto de máquina, así como a una amplia gama de aplicaciones de seguridad. Se trata de los siguientes componentes I/O:
- Terminal EtherCAT TwinSAFE EL1918: terminal de entrada digital con ocho entradas seguras
- Terminal EtherCAT TwinSAFE EL2911: alimentación de potencial segura con cuatro entradas seguras y una salida segura
- EtherCAT Box TwinSAFE EP1957-0022: módulo combinado digital con protección IP-67, ocho entradas seguras y cuatro salidas seguras
Opciones ampliadas para aplicaciones de seguridad distribuidas
Los tres nuevos componentes I/O, así como los productos I/O y Motion compatibles con TwinSAFE Logic ya disponibles, pueden utilizarse como controladores de seguridad para la ejecución directa de proyectos de seguridad específicos del cliente. Una particularidad es la capacidad de comunicación, ya que el proyecto de seguridad que se va a ejecutar en el componente I/O puede establecer relaciones de comunicación directa con otros participantes relevantes para la seguridad y procesar estos datos internamente con anterioridad, de forma análoga al controlador de seguridad dedicado. Si es necesario, esto permite una modularización de granulación fina de la máquina con una aplicación de seguridad distribuida. Si en este escenario de aplicación existe un controlador de seguridad central, este ya solo debe procesar los datos acumulados.
La modularidad consecuente del sistema TwinSAFE en hardware y software facilita la implementación específica de la aplicación, incluso para aplicaciones de seguridad complejas. La combinación de funcionalidad de controlador I/O y TwinSAFE en un componente I/O facilita la distribución de tareas de seguridad a módulos de máquina individuales y reduce además los costes de hardware correspondientes. En el área de la ingeniería, la función Customizing permite trabajar de forma cómoda y rápida, así como reducir a un mínimo el esfuerzo de validación, con la consiguiente reducción de los costes de desarrollo.
Mayor eficiencia mediante Customizing
El proyecto de seguridad se puede realizar en TwinCAT de forma modular como de costumbre. Sin embargo ahora, la nueva función Customizing permite configurar para cada uno de estos módulos los diferentes modos de operación: «temporalmente desactivable», «permanentemente desactivable» y «pasivable». Con la configuración correspondiente de valores sustitutivos para las interfaces entre los módulos es posible implementar arquitecturas modulares y escalables altamente complejas, minimizando los costes de desarrollo. Un único proyecto de seguridad se puede utilizar, por ejemplo, para una serie completa de máquinas, desactivando los módulos no necesarios en función de la situación.
Products
Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España