Firma Beckhoff wprowadziła do swojej oferty nowe, ekonomiczne panele wyposażone w ekrany TFT o przekątnej 10,1”. Uzupełniają one wcześniejszą ofertę odpowiedników 7-calowych. Zostały zaprojektowane do aplikacji, w których najważniejszym kryterium jest niska cena podzespołów. Nowe urządzenia zwiększają skalowalność systemów sterowania PC-based dla wrażliwych cenowo aplikacji w klasie niskiej i średniej wydajności, a także pozwalają precyzyjniej dostosować je do wymogów danej aplikacji.
Zastosowany w panelach wyświetlacz dotykowy TFT z panoramicznym ekranem o rozdzielczości 1024 x 600 WSVGA oferuje cały szereg nowych możliwości w zakresie obsługi i wizualizacji danych. Generowany na nim obraz o przekątnej 10,1 cala wyróżnia się wysoką jakością w 16,7 mln kolorów. Nowe modele stanowią uzupełnienie portfolio ekonomicznych paneli przemysłowych o dwa bezwentylatorowe panele operatorskie i jeden całkowicie pasywny monitor przemysłowy, stworzone z myślą o ekonomicznej realizacji zadań sterowania i/lub wizualizacji na małych i średniej wielkości maszynach, urządzeniach produkcyjnych lub systemach budynkowych:
- Panel operatorski CP6600 z procesorem ARM Cortex™-A8 1 GHz i 1 GB DDR3 RAM
- Panel operatorski CP6700 z procesorem Intel® Atom™ (do 1,91 GHz, cztery rdzenie) i 2 GB DDR3L RAM (z możliwością rozbudowy do 8 GB)
- monitor przemysłowy CP6900 z technologią DVI/USB Extended zapewniającą zdalną obsługę z odległości do 50 m od komputera IPC
Dzięki wytrzymałej obudowie z aluminiowym frontem i korpusem z blachy stalowej urządzenia cechują się wyższą jakością i dłuższą żywotnością niż inne dostępne na rynku panele porównywalnej klasy z obudową z tworzywa sztucznego. Wszystkie modele mogą pracować w temperaturach od 0 do 55°C w różnych, nawet trudnych warunkach produkcyjnych i środowiskowych. A wysokiej jakości materiał wykonania i zaokrąglone brzegi frontu nadają im dodatkowo nowoczesny, estetyczny wygląd.
Products
Ms. Justyna Rudnik
Beckhoff Automation Sp. z o.o.
Żabieniec, ul. Ruczajowa 15
05-500 Piaseczno
Polska
+48 22 750 47 00
marketing@beckhoff.pl
www.beckhoff.com/pl-pl/