A Beckhoff kezdetben 7 coll átmérőjű kijelzőkből álló, új ár/érték kategóriát képviselő érintőpaneljeinek választéka három további 10,1 coll átmérőjű, szélesvásznú, beépíthető egységgel bővült. Ezek révén még finomabban és precízebben illeszthetők egyedi felhasználói igényekhez azok az alap- és középszintű PC alapú vezérlőrendszerek, amelyeknél kritikus a költségtényező.
Az új vezérlőpanelek korszerű, 1024 x 600 képpontot tartalmazó, WSVGA-felbontású érintéses TFT megjelenítője segítségével sokrétű kezelő- és ábrázolási funkciók valósíthatók meg. A 10,1 coll átmérőjű képernyő mindezek mellett 16,7 millió színárnyalatot képes visszaadni, kivételesen jó képminőséget eredményezve. A legújabb alapszintű egységek közé kétféle, ventilátor nélküli panel PC és egy teljes mértékben passzív vezérlőpanel tartozik. Segítségükkel gazdaságosan oldhatók meg kis- és közepes méretű gépek, gyártórendszerek, valamint épületek vezérlési-, illetve megjelenítési faladatai. A háromféle elrendezés:
- CP6600 típusú panel PC, 1 GHz-es ARM Cortex™ A8 központi egységgel és 1 GB-os DDR3 RAM memóriával
- CP6700 típusú panel PC, Intel® Atom™ processzorral (1,91 GHz-es, négymagos változatig terjedően) és 2 GB-os DDR3L RAM memóriával (igény esetén 8 GB-ig bővíthető)
- CP6900 típusú vezérlőpanel DVI/USB Extended interfésszel, így az ipari PC-től akár 50 m-es távolságra is üzemeltethető
Az előlapon alumíniumkerettel, a hátlapon acéllemezzel megerősített, masszív fémházba épített egységek lényegesen jobb minőségűek és hosszabb élettartamúak, mint az alapkategóriára jellemző, műanyag kivitelű panelek. Mindezeken túlmenően a jó minőségű anyagok és az előlap lekerekített kontúrjai korszerű, tetszetős megjelenést kölcsönöznek a legkülönfélébb gyártási és épületgépészeti viszonyok mellett, 0 és 55 °C között bármilyen hőmérsékleten használható egységeknek.
Products
![Ms. Éva Anna Porgánszki](/media/pictures/contact/eva-anna-porganszki.jpg)
Ms. Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.
+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/