Den nye pris/ydelse-klasse med touchpaneler fra Beckhoff, der lagde ud med 7 tommers skærme, er nu udvidet med yderligere tre indbygningspaneler med 10,1 tommers bredskærme. PC-baseret styreteknik på det omkostningsintensive, nedre eller mellemste præstationsniveau kan nu skaleres endnu finere og afstemmes præcist efter de forskellige applikationskrav.
De nye touchpanelers TFT-skærm i moderne widescreen format med 1024 x 600 WSVGA opløsning baner vejen for omfattende betjenings- og visualiseringsmuligheder. Dertil kommer skærmens imponerende kvalitet med 16,7 mio. farvenuancer på 10,1-tommers diagonalen. I denne produktserie indgår dermed yderligere to blæserfrie panel-PC´er og et passivt kontrolpanel, som skaber mulighed for omkostningseffektive løsninger til styrings- og visualiseringsopgaver i mindre og mellemstore maskiner:
- Panel-PC CP6600 med 1-GHz-ARM-Cortex™-A8-CPU og 1 GB DDR3 RAM-hukommelse
- Panel-PC CP6700 med Intel®-Atom™ processor (op til 1,91 GHz, fire kerner) og 2 GB DDR3L RAM (kan udvides til 8 GB)
- Kontrolpanel CP6900 med DVI/USB-Extended-teknologi til brug i en afstand af op til 50 m fra industri-PC´en
Enhederne med deres robuste aluminiumsfront og stålplade på bagsiden byder alt i alt på en højere kvalitet og længere holdbarhed end kunststofpanelerne, der er typiske for lavprismarkedet. Desuden sørger kvalitetsmaterialet og de afrundede kanter på frontpladen for et moderne og tiltalende design. Panelerne er beregnet til drift i forskellige produktions- og bygningsmiljøer ved en driftstemperatur på 0 til 55° C.
Products
![Ms. Vivian Møllegård](/media/pictures/contact/kontakt-personen/vivian-m%C3%B8llegaard.jpg)
Ms. Vivian Møllegård
Beckhoff Automation ApS
Birkemose Allé 1
6000 Kolding
Danmark