De nieuwe prijs-kwaliteitsklasse van Beckhoff, gelanceerd met 7-inch apparaten, is nu uitgebreid met drie inbouw-panels met 10,1-inch widescreen-display. Daarmee kan de op pc gebaseerde besturingstechniek in het kostengevoelige onderste en middelhoge prestatiegebied nog beter op de betreffende toepassingsvereisten worden afgestemd.
Het tft-aanraakscherm van de nieuwe panel-pc’s biedt met het moderne widescreen-formaat en een resolutie van 1024 x 600 WSVGA uitgebreide bedienings- en visualisatiemogelijkheden. Daarbij komt nog een zeer hoogwaardige weergavekwaliteit met 16,7 miljoen kleuren op een scherm met een diagonale doorsnede van 10,1 inch. De productserie omvat nu ook twee ventilatorloze panel-pc's en een volledig passief control panel, voor een betaalbare oplossing voor besturings- en visualisatietaken bij kleine en middelgrote machines, productie-installaties of gebouwen:
- panel-pc CP6600 met 1 GHz ARM Cortex™ A8-processor en 1 GB DDR3 RAM
- panel-pc CP6700 met Intel® Atom™-processor (tot 1,91 GHz, vier cores) en 2 GB DDR3L RAM (uitbreidbaar tot 8 GB)
- control panel CP6900 met DVI/USB Extended-technologie voor gebruik over een afstand van maximaal 50 m van de industriële pc
De apparaten bieden dankzij hun robuuste behuizing met aluminium voorkant en plaatstalen afdekking aan de achterkant een hogere kwaliteit en een langere levensduur dan de in het goedkopere segment gebruikelijke kunststofpanelen. Daarnaast zorgen het hoogwaardige materiaal en het afgeronde voorpaneel voor een moderne en aantrekkelijke uitstraling van de panelen, die kunnen worden gebruikt bij een bedrijfstemperatuur van 0 tot 55 °C in de meest uiteenlopende productie- en gebouwomgevingen.
Products
![Ms. Shana Lambrechts](/media/pictures/contact/kontakt-personen/shana-lambrechts.jpg)
Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/