La nueva generación de bajo coste que Beckhoff lanzó al mercado con dispositivos de 7 pulgadas, se ha ampliado con tres paneles con pantallas panorámicas de 10,1 pulgadas. Esto permite escalar la tecnología de control basada en PC de forma aún más precisa en la gama baja, media y económica, y ajustarla con mayor precisión a los requisitos de cada aplicación.
La pantalla panorámica TFT táctil de los nuevos monitores con su moderno formato con una resolución WSVGA de 1024 x 600 abre amplias posibilidades de operación y visualización. A esto se le suma la representación de alta calidad con 16,7 millones de colores en la pantalla con una diagonal de 10,1 pulgadas. Esta línea de producto cuenta ahora adicionalmente con dos Panel PC sin ventilador y un monitor puramente pasivo, lo que permite la implementación económica de tareas de control y visualización para máquinas pequeñas y medianas, en sistemas de producción y aplicaciones Building:
- Panel PC CP6600 con CPU ARM Cortex™-A8 de 1 GHz y 1 GB de memoria RAM DDR3
- Panel PC CP6700 con procesador Intel® Atom™ (hasta 1,91 GHz, cuatro núcleos) y 2 GB de memoria RAM DDR3L (ampliable hasta 8 GB)
- Monitor CP6900 con tecnología DVI/USB Extended para el funcionamiento a una distancia de hasta 50 m del PC industrial.
Gracias a la robusta carcasa con frontal de aluminio y acero en la parte trasera, estos dispositivos ofrecen una mayor durabilidad y calidad que los monitores de plástico habituales del segmento de bajo coste. El material y el panel frontal brindan un aspecto moderno y atractivo a estos monitores, que además se pueden utilizar a temperaturas operativas de entre 0 y 55 °C en una amplia variedad de entornos de producción y de construcción.
Products
Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España