Naast BACnet/IP ondersteunt Beckhoff met de EtherCAT-aansluiting EL6861 nu ook BACnet MS/TP (Master Slave/Token Passing). Via de seriële interface kunnen BACnet-compatibele veldapparaten zoals pompen, aandrijvingen, frequentieomvormers enzovoort nu direct als subbussysteem zonder extra gateways of routers worden aangestuurd en bewaakt. Er kunnen maximaal 64 apparaten met RS485 low-power transceivers worden aangesloten. Door het parallelle gebruik van meerdere aansluitingen is het aantal ondersteunde MS/TP-kanalen schaalbaar.
Door de inzet van de 1-kanaals BACnet MS/TP-interface worden hardware- en engineeringkosten aanzienlijk verlaagd, omdat de configuratie centraal in de TwinCAT System Manager plaatsvindt en geen externe apparaten zoals routers of gateways hoeven te worden aangesloten. In combinatie met het in de automatiseringssoftware TwinCAT geïntegreerde BACnet MS/TP-stuurprogramma implementeert de aansluiting het BACnet-protocol conform revisie 12. De aansluiting kan ook lokaal zonder routing in het BACnet/IP-netwerk worden toegepast.
De RS485-interface garandeert een hoge weerstand tegen storingen door de galvanisch gescheiden signalen. Vanuit de E-busvoeding levert de aansluiting 1 x 5 V DC bij 20 mA (galvanisch gescheiden, bestand tegen kortsluiting) voor het gebruik van voorspanningsweerstanden (network bias).
Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/