La borne EtherCAT EL6861 de Beckhoff supporte, outre le BACnet/IP, le protocole BACnet MS/TP (Maître / Esclave, Passage de jeton). Sans aucune passerelle ni routeur supplémentaire, cette interface série peut être utilisée, comme un sous-bus, pour connecter des périphériques compatibles BACnet, tels des pompes, des variateurs, des convertisseurs de fréquence, etc … Ainsi, il est possible de raccorder jusqu’à 64 appareils avec des émetteurs-récepteurs basse puissance RS485. Grâce au fonctionnement en parallèle de plusieurs bornes, le nombre de canaux MS/TP pris en charge est modulable.
L’utilisation de l’interface à un seul canal BACnet-MS/TP permet une réduction sensible des coûts matériels et logiciels. En effet, la configuration est effectuée de manière centralisée dans l’outil de configuration de TwinCAT (System Manager). De plus, le raccordement de périphériques externes comme des routeurs ou des passerelles n’est pas nécessaire. La borne EL6861 supporte le protocole BACnet version 12 en liaison avec le pilote BACnet-MS/TP intégré dans le logiciel d’automatisation TwinCAT. Elle peut être utilisée localement, sans routage vers un réseau BACnet/IP.
L’interface RS485 garantit une immunité aux interférences grâce aux signaux isolés galvaniquement. La borne fournit, grâce à l’alimentation du bus interne (E-BUS), une alimentation 5 VCC, 20 mA, en vue de l’utilisation de résistances de polarisation (polarisation de réseau).
Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
Belgique
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/fr-be/