EL6861 típusú EtherCAT-termináljával a BACnet/IP hálózaton kívül most már a BACnet MS/TP (Master Slave/Token Passing) hálózatot is támogatja a Beckhoff. Ezzel a soros interfésszel a BACnet-kompatibilis terepi eszközök – például szivattyúk, hajtások, frekvencia-átalakítók és hasonló eszközök – busz-alrendszerek-ként további gateway-ek vagy routerek alkalmazása nélkül közvetlenül vezérelhetők és monitorozhatók. Akár 64 darab, kis energiafelvételű, RS485-ös illesztővel rendelkező adóvevő is csatlakoztatható, sőt, több terminál párhuzamos üzemeltetésével növelhető a támogatott MS/TP csatornák száma is.
Az egycsatornás BACnet MS/TP interfész segítségével jelentősen csökkenthetők a hardver- és tervezési költségek, mivel az egységek központilag konfigurálhatók a TwinCAT System Manager szoftverből. Ehhez nincs szükség külső eszközökre, például routerekre vagy gateway-ekre. A TwinCAT automatizálási szoftverbe integrált BACnet MS/TP meghajtóval a terminál a BACnet protokoll 12-es revíziójának megfelelően működik. A terminál a BACnet/IP hálózatba történő átírányítás nélkül, lokálisan is használható.
Az elektromosan leválasztott jelátvitelt alkalmazó, RS485-ös interfész nagyfokú zavarvédelmet biztosít. Az EL6861 típusú terminál az E-busz tápfeszültségéből 1 x 5 V = / 20 mA (galvanikusan leválasztott, zárlatvé-dett) táplálást biztosít a (hálózati) előfeszítő ellenállások számára.
![Ms. Éva Anna Porgánszki](/media/pictures/contact/eva-anna-porganszki.jpg)
Ms. Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.
+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/