Beckhoffin EL6861-EtherCAT-terminaali tukee nyt BACnet/IP:n lisäksi BACnet MS/TP:tä (Master Slave/Token Passing). Sarjaliitännän avulla BACnet-yhteensopivia kenttälaitteita, kuten pumppuja, käyttöjä ja taajuusmuuttajia, voidaan ohjata ja valvoa suoraan alaväylinä ilman ylimääräisiä yhdyskäytäviä tai reitittimiä. RS485-Low-Power-lähetin-vastaanottimilla varustettuja laitteita voidaan liittää terminaaliin jopa 64 kappaletta. Useiden terminaalien samanaikaisen käytön ansiosta tuettujen MS/TP-kanavien määrä on skaalautuva.
1-kanavaisen BACnet-MS/TP-liitännän käyttö vähentää laitteisto- ja suunnittelukuluja merkittävästi, sillä konfigurointi tehdään keskitetysti TwinCAT System Managerissa eikä ulkoisia laitteita, kuten reitittimiä ja yhdysväyliä, tarvitse liittää. Terminaali muuttaa yhdessä TwinCAT-automaatio-ohjelmistoon integroidun BACnet-MS/TP-ajurin kanssa BACnet-protokollan version 12 mukaiseksi. Terminaalin voi liittää myös paikallisesti ilman reititystä BACnet/IP-verkkoon.
RS485-liitäntä takaa hyvän häiriöiden sietokyvyn galvaanisesti erotettujen signaalien avulla. Terminaali tarjoaa 1 x 5 V DC ja 20 mA (galvaanisesti erotettu, oikosulunkestävä) E-väylän virransyötöstä esijännitevastuksen käyttöön (verkkoesijännite).
Ms. Katja Hurskainen
Beckhoff Automation Oy
Hakakalliontie 2
05460 Hyvinkää
Suomi