Udover BACnet/IP supporterer Beckhoff nu også BACnet MS/TP (Master Slave/Token Passing) i form af EtherCAT-klemmen EL6861. Via den serielle grænseflade kan BACnet-enheder som pumper, drev, frekvensomformere m.v. nu styres og overvåges direkte som subbus-system uden ekstra gateways eller routere. I alt kan der tilsluttes op til 64 enheder med RS485-Low-Power-Transceiver. Antallet af supporterede MS/TP-kanaler er skalérbart pga. parallel drift af flere klemmer.
Brugen af en 1-kanals BACnet-MS/TP-grænseflade gør det muligt at reducere udgifterne til hardware og engineering markant, da konfigurationen sker centralt i TwinCAT System Manager og tilslutningen af eksterne enheder som routere og gateways bortfalder. I kombinationen med BACnet-MS/TP-driveren, der er integreret i automatiseringssoftwaren TwinCAT, omsætter klemmen BACnet-protokollen efter revision 12. Klemmen kan også benyttes lokalt uden router i BACnet/IP-netværket.
RS485-grænsefladen garanterer høj støjimmunitet pga. galvanisk adskilte signaler. Fra E-bus-forsyningen stiller klemmen 1 x 5 V DC med 20 mA (galvanisk adskilt, kortslutningssikret) til rådighed til brug af forspændingsmodstande (Network-Bias).
Ms. Vivian Møllegård
Beckhoff Automation ApS
Birkemose Allé 1
6000 Kolding
Danmark