La nuova serie di PC industriali ultracompatti lanciata con il C6015 ha riscosso un enorme successo grazie alle sue caratteristiche di versatilità. Con il nuovo IPC ultracompatto C6030, numerosi vantaggi, quali la riduzione degli ingombri, l’universalità di applicazione e la flessibilità di montaggio, sono ora disponibili anche per applicazioni complesse con elevati requisiti in termini di prestazione. Il computer multicore, da 132 x 132 x 67 mm, integra processori Intel®-Core™-i di sesta e settima generazione e assicura prestazioni massime fino a 3,6 GHz per core.
L’IPC C6030 si presenta molto più compatto rispetto al C6930, eppure fornisce al tempo stesso più interfacce già nella configurazione base. A seconda delle dotazioni, il C6030 offre un risparmio di costi del 34 % rispetto agli IPC della serie C69xx. Nonostante il design compatto, il C6030, oltre ai CPU dual core Intel® Celeron® e Pentium®, utilizza processori di moderna concezione Intel®-Core™-i di sesta e settima generazione, versioni fino a quad-core e, grazie al sistema di ventilazione, vanta frequenze di clock fino a 3,6 GHz.
Ciò significa che è disponibile un’enorme potenza di calcolo combinata con un’ampia gamma di funzioni. Il C6030 è adatto pertanto per tutti i processi di automazione e visualizzazione – sia che si tratti di complessi sistemi di controllo degli assi, di esigenti applicazioni HMI, della gestione di grandi volumi di dati o di tempi di ciclo estremamente brevi. L’adattatore Ethernet onboard dotato di quattro porte 100/1000Base-T, quattro porte USB 3.0 e due porte DisplayPort rendono il C6030 la soluzione ideale per la realizzazione di reti e per processi di controllo basati su Ethernet.
Robusto, di alta qualità e flessibile
Sia la nuova scheda madre ultracompatta che il robusto alloggiamento in zinco pressofuso e alluminio sono stati sviluppati tenendo conto di tutte le peculiarità Beckhoff, quali idoneità per ambienti industriali, Made in Germany, affidabilità e design di alta qualità. Grazie alla ventola dal ciclo di vita estremamente lungo, dotata di doppio cuscinetto a sfere, monitoraggio e controllo del numero di giri il C6030 è in grado di funzionare a temperature fino a +55 °C a seconda della CPU installata.
Quale più recente prodotto aggiunto alla serie ultra-compatta, il nuovo PC industriale assicura anche la massima flessibilità in termini di installazione. A seconda delle specifiche esigenze, può essere fissato sul retro in senso orizzontale o verticale, con orientamento del connettore a piacere. Ciò consente inoltre ampia libertà di montaggio e di gestione dei cavi anche in condizioni di spazio ridotto.
Products
Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia