La nouvelle série de PC industriels ultra-compacts lancée par le C6015 a fait ses preuves et sa grande flexibilité explique son immense succès. La gamme s’étoffe avec le nouveau PC industriel ultra-compact C6030 qui permet à des applications complexes réclamant des capacités élevées de bénéficier de nombreux avantages, comme un encombrement réduit, un emploi universel et un montage simple et rapide. En effet, sa petite taille (132 x 132 x 67 mm), renferme les processeurs multicœurs Intel® Core™ i de 6e et 7e générations délivrant une puissance de calcul élevée. Avec une fréquence atteignant les 3,6 GHz par cœur, il offre des performances maximales.
Le PC industriel C6030 occupe deux fois moins de place qu’un PC fond d’armoire C6930 et offre pourtant, dans sa configuration de base, un plus grand nombre d’interfaces. De plus, il est près de 34 % moins cher que les PC industriels comparables de la gamme C69xx. Malgré sa compacité, le PC intègre les CPU bicœurs Celeron® et Pentium® d’Intel®, les processeurs Intel® Core™ i modernes 6e et 7e générations pouvant aller jusqu’à quatre cœurs et atteignant une fréquence d’horloge de 3,6 GHz grâce à un concept de ventilation exceptionnel.
Le C6030 cache donc dans ce petit volume une énorme puissance de calcul et une multitude de fonctionnalités. Il est capable d’accomplir pratiquement n’importe quelle tâche d’automatisation et de visualisation, qu’il s’agisse de commandes d’axes très complexes, d’applications HMI sophistiquées, du traitement de gros volumes de données ou de gestion de temps de cycle extrêmement courts. Avec l’adaptateur Ethernet embarqué doté d’un connecteur 4 x 100/1000Base-T, quatre ports USB 3.0 et deux prises « DisplayPort », il est prédestiné à prendre en charge la gestion des réseaux ou des tâches de commande via Ethernet, exigeants de hautes performances.
Robustesse, haute qualité et flexibilité de montage
La nouvelle carte mère ultra-compacte ainsi que le boîtier fabriqué en aluminium et zinc moulé sous pression ont été conçus et développés pour intégrer toute la valeur ajoutée de Beckhoff : utilisation industrielle, qualité « Made in Germany », fiabilité et design. En outre, le C6030 bénéficie d’une ventilation à double roulement à billes, avec variateur et surveillance de la vitesse. Grâce à cette ventilation extrêmement robuste, ce modèle peut être utilisé dans un environnement pouvant atteindre +55 °C.
Issu de la gamme ultra-compacte, ce nouveau PC industriel se monte simplement. Il peut être fixé à la verticale ou à l’horizontale, la zone de connexion s’orientant librement selon les besoins. Cette souplesse permet de réaliser divers scénarios de montage, même quand l’espace est restreint.
Products
Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
Belgique
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/fr-be/