De met de C6015 gestarte nieuwe serie ultracompacte industriële pc's is dankzij de flexibele toepassingsmogelijkheden uiterst succesvol gebleken. Met de nieuwe ultracompacte IPC C6030 zijn de talrijke voordelen, zoals minder plaatsruimte, universele inzetbaarheid en flexibele montage, nu ook beschikbaar voor complexe toepassingen met zeer hoge prestatievereisten. De slechts 132 x 132 x 67 mm grote multicore-computer beschikt voor de benodigde rekenkracht de Intel® Core™ i-processoren van de 6e en 7e generatie en biedt met tot 3,6 GHz per core maximale prestaties.
De ultracompacte IPC C6030 is ongeveer half zo groot als de vergelijkbare schakelkast-pc en biedt al in de basisuitvoering meer interfaces dan deze. Bovendien is er afhankelijk van de uitrusting een kostenbesparing van wel 34 % ten opzichte van vergelijkbare IPC’s van de C69xx-serie. Ondanks de bescheiden afmetingen maakt de computer – naast de Intel® 2-core CPU’s Celeron® en Pentium® – gebruik van de moderne Intel® Core™ i-processoren van de 6e en 7e generatie met tot vier cores, dat alles dankzij een optimaal ventilatieconcept en een kloksnelheid van maximaal 3,6 GHz.
Daarmee is in deze kleine behuizing een enorme rekenkracht beschikbaar, gekoppeld aan een uitgebreide uitrusting. Op die manier is de C6030 geschikt voor vrijwel elke automatiserings- en visualiseringstaak – of het nu gaat om uiterst complexe asbesturingen, veeleisende HMI-toepassingen, grootschalige gegevensafhandeling of extreem korte cyclustijden. Door de onboard ethernetadapter met vier 100/1000Base-T-aansluitingen, vier USB 3.0-poorten en twee DisplayPort-aansluitingen is de pc voorbestemd voor netwerktaken of krachtige op ethernet gebaseerde regeltaken.
Robuust, hoogwaardig en flexibel te monteren
Zowel het nieuwe ultracompacte moederbord als de van spuitgietzink en aluminium gemaakte behuizing zijn op alle typische Beckhoff-aspecten, zoals industriële robuustheid, Made in Germany, alsmede betrouwbaarheid en hoogwaardige look-and-feel nieuw ontwikkeld. Dankzij de uiterst duurzame ventilator met dubbele kogellagers en toerentalbewaking en -regeling, is de C6030 afhankelijk van de CPU geschikt voor een temperatuurbereik van maximaal +55 °C.
Als onderdeel van de serie ultracompacte pc's is ook de nieuwe industriële pc uiterst flexibel als het gaat om montage. De pc kan desgewenst met een vrije plaatsing van het aansluitoppervlak verticaal of horizontaal aan de achterwand worden bevestigd. Dit maakt allerlei montagescenario's mogelijk, zelfs in zeer krappe ruimtes.