A Beckhoff ipari PC-inek új, ultrakompakt, kiemelkedően rugalmas alkalmazási lehetőségekkel rendelkező családja a C6015 típusú ipari PC-vel mutatkozott be és rendkívül sikeresnek bizonyult. Az új, szintén ultrakompakt, C6030 típusú ipari PC (IPC) a legnagyobb számítási teljesítményt igénylő, bonyolult alkalmazások kezelésére is alkalmas, megőrizve a kis helyigényből, univerzális használhatóságból és rugalmas telepíthetőségből fakadó előnyöket. A mindössze 132 x 132 x 67 mm méretű, többmagos számítógép 6. és 7. generációs Intel® Core™ i sorozatú, magonként akár 3,6 GHz-es órajellel működő processzorai bőséges számítási teljesítményt nyújtanak.
A képességeiben legközelebb álló, vezérlőszekrénybe szerelt, C6930 típusú IPC-hez képest az ultrakompakt C6030 mindössze feleakkora helyet igényel, mégis már alapkiépítésében is több interfészt tartalmaz. Opcióktól függően a C6030 akár 34 %-kal is olcsóbb lehet, mint a hasonló, C9xx sorozatú IPC-k. Kis mérete ellenére a C6030 – Intel® Celeron® és Pentium® kétmagos processzorok mellett – korszerű, akár 6. és 7. generációs, Intel® Core™ i sorozatú processzorokat is tartalmaz (négymagos felépítésig terjedően), így optimális hűtés mellett akár 3,6 GHz-es órajellel is futhat.
Mindez azt jelenti, hogy a C6030 kis méretben nyújt óriási számítási teljesítményt, bőséges funkcióválasztékkal. A C6030 szinte bármilyen automatizálási és megjelenítési feladatra alkalmas, többek között bonyolult tengelyvezérlésekre, nagy számítási igényű HMI-alkalmazásokhoz, nagy adatmennyiségek kezelésére és rendkívül rövid ciklusidejű alkalmazások futtatására egyaránt. A kártyára integrált, négy 100/1000Base-T csatlakozóval, továbbá négy USB 3.0 és két DisplayPort révén a C6030 ideális hálózatokhoz, és kiválóan alkalmas nagy műveleti sebességet igénylő, Ethernet-alapú vezérlési feladatok végrehajtására is.
Masszív, kiváló minőségű eszköz rugalmas beépítési lehetőségekkel
Mind az új, ultrakompakt alaplap, mind a cinkprésöntvényből és alumíniumból készült, masszív készülékház új fejlesztés, melyeket a Beckhoff megszokott tervezési szempontjai alapján alkottak meg. Ilyen többek között az ipari alkalmazhatóság, a „Made in Germany” fogalommal párosuló gyártási minőség, a megbízhatóság, valamint a csúcsminőségű megjelenés és kezelhetőség. A rendkívül hosszú élettartamú, dupla golyóscsapágyakkal szerelt, fordulatszám-figyeléssel és szabályozással rendelkező ventilátort tartalmazó C6030 a választott processzortól függően akár +55 °C-ig is üzemeltethető.
Az ultrakompakt ipari PC-k családjának legújabb tagja, a C6030 a beépítés terén is rendkívül rugalmas. Igény szerint hátlapjánál vagy oldallapjánál fogva rögzíthető akár függőlegesen, akár vízszintesen, és a csatlakozók irányát szabadon beállítva. Számos különféle környezetbe telepíthető, hatékony kábelvezetés mellett még rendkívül szűk helyeken is.
Products
Ms. Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.
+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/