הסדרה החדשה של המחשבים התעשייתיים הקומפקטיים ביותר, שהראשון בהם הוא C6015, זכתה בהערכה יוצאת דופן בזכות היכולות שלה. למחשב התעשייתי הקומפקטי החדש - C6030 - יש יתרונות רבים מאוד, כגון פחות מקום שנדרש, יכולת יישום אוניברסלית והרכבה גמישה גם עבור יישומים מורכבים עם דרישות הביצועים הגבוהות ביותר. המעבד בעל ריבוי הליבות הנתון בממדים בגודל של 132 x 132 x 67 מ"מ בלבד משלב את המעבדים Core™ i של Intel® בדור 6 ו- 7 למען כוח המחשוב החיוני ומציע גם ביצועים במגיעים עד 3.6 ג'יגה הרץ לכל ליבה.
המחשב התעשייתי הקומפקטי ביותר C6030 הוא קומפקטי פי שניים, בערך, יותר ממחשב הבקרה לארון המיתוג הקרוב אליו ביותר להשוואה - C6930 - והוא מציע יותר ממשקים בתצורה הבסיסית ביותר שלו. בנוסף, בתלות בתכונות, הוא מציע חיסכון בעלות של עד 34 % לעומת המחשבים התעשייתיים בני ההשוואה, בסדרת C69xx. למרות הממדים הקטנים, בצד המעבד (CPU) בעלי שתי הליבות מהסוגים Celeron® ו- Pentium® של Intel®, ניתן להשתמש במעבדים המודרניים מסדרת Core™ - i בדור 6 ובדור 7 של Intel® עם עד ארבע ליבות, ובעזרת תפיסת האוורור האופטימלית הוא מגיע לקצבי אות שעון של עד 3.6 ג'יגה הרץ.
המשמעות היא שמתקבל כוח מחשוב עצום ממדים, מצומד לטווח תכונות מקיף, בממדים קטנים אלו. באופן כזה, C6030 הופך להיות מתאים כמעט לכל משימה של אוטומציה או ויזואליזציה בין אם מדובר בבקרת צירים מורכבת ביותר, יישומים מסובכים של ממשק אדם מכונה (HMI), טיפול בנתונים בהיקפים נרחבים ביותר או זמני מחזור קצרים ביותר. באמצעות מתאם התקשורת Ethernet המובנה עם חיבור 4 x 100/1000 Base-T, ארבעה חיבורי USB-3.0 ושני מחברי תצוגה DisplayPort, C6030 הופך למתאים במיוחד ליישומי בקרה מבוססי Ethernet בביצועים גבוהים.
מוקשח, בעל איכות גבוהה ואפשרויות התקנה גמישות
לוחות האם הקומפקטיים ביותר החדשים כמו גם הבית מיציקת סגסוגת אבץ ואלומיניום פותחו מחדש במסגרת כל ההיבטים האופייניים של Beckhoff, כגון התאמה לתעשייה, ייצור בגרמניה בצד אמינות ומראה ותחושה של מוצר ברמה גבוהה. בעזרת מאוורר בעל אורך חיים ארוך במיוחד עם מסבים כדוריים כפולים וניטור סל"ד ובקרה, C6030 יכול לפעול בטווח טמפרטורות של עד +55 °C בתלות במעבד(CPU) הנבחר.
כמוצר בסדרה הקומפקטית ביותר, המחשב התעשייתי החדש הוכיח את עצמו כגמיש במיוחד גם מבחינת ההרכבה. אפשר לחבר אותו באופן חופשי לפי הצורך, במאונך או במאוזן על גבי הדופן האחורי. כך אפשר לקבל מגוון רחב של תרחישי הרכבה בתנאי מקום צרים במיוחד.
Products
![Mr. Assaf Berger](/media/pictures/contact/assaf-berger.jpg)
Mr. Assaf Berger
Beckhoff Automation Ltd.
Rimon 11
(pob 1085)
Modi’in Region Industrial Zone 7019900
ישראל
+972 3 7764445
+972 3 7764443
press@beckhoff.co.il
www.beckhoff.com/he-il/