A TwinCAT Analytics instant dashboard-funkció hatékonyabb mérnöki munkát eredményez

Tervezés 4.0: instant dashboard-funkció segítségével kihagyható egy teljes munkafázis

Számos gépépítő és rendszerintegrátor felismerte, hogy üzleti modelljének átalakításánál kulcsszerepet játszanak a gépek és üzemek folyamatadatai. Fontos azonban, hogy minél költséghatékonyabban és a lehető legegyszerűbben lehessen az új, adatközpontú szolgáltatásokat az ügyfelek egyedi igényeihez igazítani. A Tervezés 4.0 paradigma terén a TwinCAT Analytics ezt a megközelítést az új, instant dashboard (One-Click Dashboard)-funkcióval támogatja, melynek segítségével a korábban nehézkesen létrehozott dashboard-ok most már egyetlen egérkattintással előállíthatók.

A TwinCAT Analytics most már nem csak az elemzési beállításokat képes automatikusan futtatható PLC-kóddá konvertálni, hanem dashboard-okat is elő tud állítani. Az instant dashboard (One-Click Dashboard) funkció segítségével a PLC-kód alapján egyetlen egérkattintással létrehozhatók teljes HTML5-alapú analitikai dashboard-ok, amelyek betölthetők egy kiválasztott Analytics Runtime tárolóba. A folyamat lefutása után kapunk egy hálózati címet, amelyen böngészőből elérhető a dashboard. Ezek egyetlen sornyi kód írása vagy a kezelőfelület grafikai megtervezése nélkül hozhatók létre, ami óriási időmegtakarítást jelent egy tervezési folyamat során.

A TwinCAT 3 HMI szoftveren alapuló új funkció minden TwinCAT Analytics algoritmushoz létrehoz legalább egy korszerű, mozaik elrendezésű és a legújabb webes szabványokon alapuló, „HMI Control” kezelőfelületet. A dashboard-ba foglalt egyes kezelőszervek egy vezérlési előnézetben, az algoritmus tulajdonságai között egyedileg kiválaszthatók. Egy „HMI Control” kezelőfelületen több algoritmus is variálható.

Dashboard-ok automatikus létrehozása, és egyedi igényekhez való igazítása

Az automatikusan előállított dashboard-okat a felhasználói beállításokban lehet az egyedi igényekhez szabni. Kiválasztható például a fejléc színe és logója, sőt, egy világtérképen megjeleníthetők a földrajzilag elosztott gépek helyei is. A kezelőszervek többféle választható elrendezésbe és témába foglalhatók, emellett több nyelvet is be lehet állítani. Váltani lehet a világos és sötét témák között, és az algoritmusokat alaphelyzetbe állító eljárásokra mutató hivatkozások is automatikusan beállíthatók.

A nagyfokú rugalmasság ellenére az automatikusan létrehozott dashboard-ok nem mindig elégítik ki minden felhasználó igényeit, ezért a szoftver a TwinCAT 3 HMI projektek előállításakor a projekteket integrálja a Visual Studio®-ba is, lehetőséget adva arra, hogy a műszerfalat a grafikus szerkesztőben hozzáigazítsuk az adott követelményekhez. A fejlesztési folyamat még komolyabb utófinomítást igénylő dashboard-ok esetében is hagyományos megközelítéshez képest lényegesen kevesebb egérkattintással jár, így jelentős idő- és költségmegtakarítás érhető el ezzel a megoldással.

Ms. Éva Anna Porgánszki

Ms. Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/