LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

TwinCAT Analytics erhöht mit automatisch generierbarem Dashboard die Engineeringeffizienz

Engineering 4.0: One-Click Dashboard spart kompletten Arbeitsschritt

Auf der Suche nach neuen Geschäftsmodellen haben viele Maschinenbauer und Systemintegratoren Daten, d. h. Prozessinformationen von Maschinen und Anlagen, als entscheidende Grundlage identifiziert. Um entsprechende Services jedoch auf individuelle Kundenbedürfnisse abstimmen zu können, sind möglichst kosteneffiziente Lösungen erforderlich. Voraussetzung dafür ist ein weitestgehend vereinfachtes Engineering. TwinCAT Analytics ermöglicht ein solches Engineering 4.0 und reduziert dafür mit dem One-Click Dashboard nun die bisher aufwendige Dashboard-Erstellung auf einen einzigen Klick.

Bei TwinCAT Analytics umfasst die bisherige automatische Umsetzung der Analysekonfiguration in ausführbaren SPS-Code nun auch die Dashboard-Generierung. Einfach per Klick wird auf Basis des SPS-Codes ein vollständiges HTML5-basiertes Analyse-Dashboard – das sogenannte One-Click Dashboard – mitgeneriert und in die ausgewählte Analytics-Runtime geladen. Der Nutzer erhält die zugehörige Netzwerkadresse, auf der das Dashboard per Webbrowser abgefragt werden kann – ohne dafür auch nur eine Zeile Code schreiben oder Grafikdesign selbst vornehmen zu müssen. Dies wirkt sich innerhalb des Engineeringprozesses massiv zeitsparend aus.

Diese Funktion basiert auf TwinCAT 3 HMI und bietet für jeden TwinCAT-Analytics-Algorithmus mindestens ein eigenes, auf aktuellsten Webstandards basierendes HMI Control in einem modernen Kachel-Design an. Die verfügbaren Controls können in den jeweiligen Eigenschaften der Algorithmen mit einer entsprechenden Control Preview ausgewählt werden. Zudem lassen sich mehrere Algorithmen in einem Control vereinen.

Automatisch generiert, aber auch individuell angepasst

Bei der automatischen Dashboard-Generierung lassen sich individuelle Anwendervorgaben berücksichtigen. Es können z. B. Header-Farben und Logos vorgegeben oder die Maschinenstandorte auf einer Weltkarte angezeigt werden. Darüber hinaus stehen die Controls in mehreren Sprachen sowie verschiedene Layouts und Themes zur Verfügung. Eine Umschaltung zwischen Light und Dark Theme ist ebenso möglich wie die automatische Verlinkung von Reset-Methoden für die Algorithmen.

Trotz dieser hohen Flexibilität kann eine automatische Dashboard-Generierung nicht immer alle Bedürfnisse direkt erfüllen. Daher wird das TwinCAT-3-HMI-Projekt bei der Generierung auch in Visual Studio® integriert. Das Dashboard lässt sich dann im grafischen Editor frei verändern. Aber selbst bei einer deutlichen nachträglichen Dashboard-Individualisierung werden im Engineeringprozess gegenüber der konventionellen Vorgehensweise viele Klicks und dementsprechend Zeit und Kosten gespart.

Frau Viktoria Zuberbühler

Frau Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/