KL1704 | Busklemme, 4-Kanal-Digital-Eingang, 120…230 V AC, 10 ms

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL1704 | Busklemme, 4-Kanal-Digital-Eingang, 120…230 V AC, 10 ms

KL1704 | Busklemme, 4-Kanal-Digital-Eingang, 120…230 V AC, 10 ms

Signal 1
Signal 3
Signal 2
Signal 4
Power contact
120 V/230 V
Power contact 0 V
Input 1
Input 3
Input 2
120 V/230 V
120 V/230 V
Input 4
KL1704 | Busklemme, 4-Kanal-Digital-Eingang, 120…230 V AC, 10 ms

KL1704 | Busklemme, 4-Kanal-Digital-Eingang, 120…230 V AC, 10 ms

Economy-Baureihen: Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000

Economy-Baureihen: Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000

Die digitale Eingangsklemme KL1704 erfasst die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Der direkte Anschluss von 120-V-/230-V-AC-Signalen ist möglich. Die Busklemme enthält vier Kanäle, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden anzeigen.

 

Besondere Eigenschaften:

  • direkter Anschluss von 120-V/230-V-AC-Signalen
  • geeignet für Wechselspannung

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL1704
Anschlusstechnik2-Leiter
Anzahl Eingänge4
Nennspannung120/230 V AC
Signalspannung „0“0…40 V
Signalspannung „1“79…260 V
Eingangsfilter10 ms typ.
Eingangsstrom4,6 mA typ. bei 230 V, 2,3 mA typ. bei 120 V
Stromaufnahme K-Bus3 mA typ.
Schaltzeiten10 ms
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/Netzspannung), 3750 V AC, 1 Min.
Breite im Prozessabbild4 Inputs
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere Eigenschaftenohmsches/kapazitives Eingangsverhalten
Gewichtca. 60 g
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
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenKL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs