KL1862-0010 | Busklemme, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, masseschaltend, Flachbandkabel

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL1862-0010 | Busklemme, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, masseschaltend, Flachbandkabel

KL1862-0010 | Busklemme, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, masseschaltend, Flachbandkabel

Signal-LEDs
1, 3…15
Signal-LEDs
2, 4…16
Eingang
1, 3…15
+24 V
+24 V
+24 V
Eingang
2, 4…16
0 V
0 V
0 V
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
KL1862-0010 | Busklemme, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, masseschaltend, Flachbandkabel

KL1862-0010 | Busklemme, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, masseschaltend, Flachbandkabel

Die digitale Eingangsklemme KL1862-0010 bietet mit 16 Kanälen eine sehr kompakte Bauform. Eine 20-polige Stiftleiste mit Verriegelung ermöglicht den sicheren Anschluss von Steckverbindern mit Schneidklemmtechnik, wie sie bei Flachbandkabeln und speziellen Rundkabeln üblich ist. Die Verdrahtung vieler Kanäle wird damit deutlich vereinfacht. Der Signalzustand der Kanäle wird durch Leuchtdioden angezeigt. Die Powerkontakte sind durchverbunden.

 

Besondere Eigenschaften:

  • masseschaltend
  • kein Prellen durch mechanische Schalter dank 3-ms-Eingangsfilter
  • direkter Anschluss von Steckverbindern mit Schneidklemmtechnik

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL1862-0010
AnschlusstechnikFlachbandkabel
Spezifikationmasseschaltend
Anzahl Eingänge16
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“18…30 V
Signalspannung „1“0…7 V
Eingangsfilter3,0 ms typ.
Eingangsstrom3 mA typ.
Stromaufnahme K-Bus3 mA typ.
Stromaufnahme Powerkontakte4 mA typ. aus der 24-V-Versorgung (keine Powerkontakte)
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/Feldspannung)
Breite im Prozessabbild16 Inputs
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewichtca. 50 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenKL-12-FRC
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 73 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
VerdrahtungFlachbandkabelanschluss
Anschlussquerschnittübliche Flachbandkabel, AWG28, RM 1,27 mm
Abisolierlänge