KL1002 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL1002 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms

KL1002 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms

Signal 1
Signal 2
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
Power contact PE
Input 1
Input 2
+24 V DC
0 V
PE
KL1002 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms

KL1002 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms

Die digitale Eingangsklemme KL1002 erfasst binäre 24-V-DC-Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die Busklemme enthält zwei Kanäle, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden anzeigen.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Eingangsspezifikation Typ 1
  • kein Prellen durch mechanische Schalter dank 3-ms-Eingangsfilter

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL1002
Anschlusstechnik4-Leiter
SpezifikationEN 61131-2, Typ 1
Anzahl Eingänge2
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“-3…+5 V
Signalspannung „1“15…30 V
Eingangsfilter3,0 ms typ.
Eingangsstrom5 mA typ.
Stromaufnahme K-Bus3 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/Feldspannung)
Breite im Prozessabbild2 Inputs
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewichtca. 50 g
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
Steckbare Verdrahtungbei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx, DNV GL
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenKL-12-8pinKS-12-8pin
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
KL1002Busklemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms
KS1002Busklemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen