KM1644 | Busklemmenmodul, 4-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, Handbedienung

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KM1644 | Busklemmenmodul, 4-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, Handbedienung

KM1644 | Busklemmenmodul, 4-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, Handbedienung

Signal-LED 1
Signal-LED 2
Signal-LED 3
Signal-LED 4
Bedienelement 1
Bedienelement 2
Bedienelement 3
Bedienelement 4
Draufsicht 
KM1644 | Busklemmenmodul, 4-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, Handbedienung

KM1644 | Busklemmenmodul, 4-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, Handbedienung

Die digitale Eingangsklemme KM1644 dient zur manuellen Eingabe direkt in die Prozessdaten. Die vier Schalter stellen der Steuerung ihren Zustand als digitale Bitinformation zur Verfügung. Die vier LEDs zeigen vier Ausgangsbits aus den Prozessdaten an und sind nicht direkt über die Schalter aktivierbar.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Handbedienung

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKM1644
SpezifikationHandbedienebene
Anzahl Eingänge4
Anzahl Ausgänge4
Nennspannung
Stromaufnahme Powerkontakte– (keine Powerkontakte)
SchalterstellungEIN, AUS, Taster
Breite im Prozessabbild4 Inputs + 4 Outputs
Besondere EigenschaftenHand-/Notbedienung
Gewichtca. 65 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenKL-24
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 52 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung
Verdrahtungspezifische Steckverbindung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen