Multitouch-Technologie in den leistungsstarken Panel-PCs
Mit den Beckhoff Panel-PCs stehen Ihnen jüngste Prozessor-Technologien integriert in eine Bedieneinheit direkt im Feld zur Verfügung. Sie vereinen Multitouch und weitere Technologien aus dem Konsumgütermarkt mit den Anforderungen an robuste und langlebige Bedieneinheiten.
Weitere Informationen zu diesem Video
![Multitouch-Panel-PCs](/media/pictures/tiles/products/ipc/multitouch-panel-pc.png)
Multitouch-Panel-PCs
Moderne Multitouch-Technologie und flexible Rechenleistung bieten die Panel-PC-Serien CP2xxx und CP3xxx in Diagonalen von 7 bis 24 Zoll.
![CP22xx | Multitouch-Einbau-Panel-PC](https://multimedia.beckhoff.com/media/cp2218-0010_perspective_front__web_preview.png)
CP22xx | Multitouch-Einbau-Panel-PC
Die Einbau-Panel-PCs der Serie CP22xx zeichnen sich durch ein modernes Bedienkonzept mit Multitouch-Display sowie zeitgemäßes, elegantes Gerätedesign aus. Sie sind konzipiert für den Einbau in die Front eines Schaltschranks. Die CP22xx verbinden das Beckhoff Control-Panel-Design mit modernster Industrie-PC-Technik. Für jede Anwendung steht die passende Displaygröße zur Verfügung – im Landscape- oder Portraitformat (horizontal/vertikal). Die Einbau-Industrie-PCs CP22xx stellen mit ihrem hochintegrierten 3½-Zoll-Motherboard eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows 10 IoT Enterprise.
![CP26xx | Dualtouch-Einbau-Panel-PC](https://multimedia.beckhoff.com/media/cp26xx__web_main2_preview.png)
CP26xx | Dualtouch-Einbau-Panel-PC
Die Einbau-Panel-PCs der Serie CP26xx zeichnen sich durch ein modernes Bedienkonzept mit Dualtouch-Display sowie zeitgemäßes, elegantes Gerätedesign aus. Sie sind konzipiert für den Einbau in die Front eines Schaltschranks. Die CP26xx verbinden das Beckhoff Control-Panel-Design mit modernster Industrie-PC-Technik. Für jede Anwendung steht die passende Displaygröße von 7 bis 24 Zoll zur Verfügung – im Landscape- oder Portraitformat (horizontal/vertikal). Die Einbau-Industrie-PCs CP26xx stellen mit ihrem hochintegrierten 3½-Zoll-Motherboard eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows Embedded Compact 7.
![CP27xx | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC](https://multimedia.beckhoff.com/media/cp27xx__web_main2_preview.png)
CP27xx | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC
Die lüfterlosen Einbau-Panel-PCs der Serie CP27xx zeichnen sich durch ein modernes Bedienkonzept mit Multitouch-Display sowie zeitgemäßes, elegantes Gerätedesign aus. Sie sind konzipiert für den Einbau in die Front eines Schaltschranks. Die CP27xx verbinden das Beckhoff Control-Panel-Design mit modernster Industrie-PC-Technik. Für jede Anwendung steht die passende Displaygröße zur Verfügung. Die Einbau-Industrie-PCs CP27xx stellen mit ihrem hochintegrierten 3½-Zoll-Motherboard eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter unter Windows 10 IoT Enterprise.
![CP32xx | Multitouch-Panel-PC](https://multimedia.beckhoff.com/media/cp32xx__web_main2_preview.png)
CP32xx | Multitouch-Panel-PC
Mit der Baureihe CP32xx lässt sich Multitouch als Highend-Panel-PC direkt im Feld nutzen. Die Geräte im robusten Aluminiumgehäuse sind rundum IP65-geschützt und für die Tragarmmontage ausgelegt. Mit Prozessoren der neuesten Generation, wie Intel® Celeron®, Pentium® oder Core™ i3/i5/i7, bieten die Panel-PCs maximale Rechenleistung.
![CP32xx-1600 | Multitouch-Panel-PC](https://multimedia.beckhoff.com/media/cp3218-1600__web_preview.png)
CP32xx-1600 | Multitouch-Panel-PC
Mit der Panel-PC-Baureihe CP32xx-1600 lässt sich Multitouch direkt im Feld nutzen. Die Geräte im robusten Aluminiumgehäuse sind rundum IP65-geschützt und für die Tragarmmontage ausgelegt. Mit Prozessoren der neuesten Generation, wie Intel® Celeron®, Pentium® oder Core™ i3/i5/i7, bieten die Panel-PCs maximale Rechenleistung. Zur Auswahl stehen sechs verschiedene Multitouch-TFT-Displays von 15 bis 24 Zoll, im Format 4:3, 5:4 und Widescreen 16:9. Eine Tastererweiterung C9900-G05x kann optional ab Werk mitbestellt werden.
![CP37xx | Multitouch-Panel-PC](https://multimedia.beckhoff.com/media/cp37xx__web_main2_preview.png)
CP37xx | Multitouch-Panel-PC
Mit der Baureihe CP37xx lässt sich Multitouch als Panel-PC direkt im Feld nutzen. Die Geräte im robusten Aluminiumgehäuse sind rundum IP65-geschützt und für die Tragarmmontage ausgelegt. Mit Intel-Atom®-Prozessoren mit bis zu vier Cores bieten die Panel-PCs eine hohe Rechenleistung.
![CP37xx-1600 | Multitouch-Panel-PC](https://multimedia.beckhoff.com/media/cp37xx-1600-0020__web_main2_preview.png)
CP37xx-1600 | Multitouch-Panel-PC
Mit der Panel-PC-Baureihe CP37xx-1600 lässt sich Multitouch direkt im Feld nutzen. Die Geräte im robusten Aluminiumgehäuse sind rundum IP65-geschützt und für die Tragarmmontage ausgelegt. Ausgestattet mit Intel-Atom®-Prozessoren mit bis zu vier Cores bieten die Panel-PCs eine hohe Rechenleistung. Zur Auswahl stehen sechs verschiedene Multitouch-TFT-Displays von 15 bis 24 Zoll, im Format 4:3, 5:4 und Widescreen 16:9. Die Kühlung erfolgt rein passiv über die Außenwand des geschlossenen Gehäuses. Der PC kann bei einer Umgebungstemperatur von bis zu 45 °C betrieben werden.