![CP22xx-0030 | Multitouch-Einbau-Panel-PC](https://multimedia.beckhoff.com/media/cp2218-0010_perspective_front__web_preview.png)
Die Einbau-Panel-PCs der Serie CP22xx zeichnen sich durch ein modernes Bedienkonzept mit Multitouch-Display sowie zeitgemäßes, elegantes Gerätedesign aus. Sie sind konzipiert für den Einbau in die Front eines Schaltschranks. Die CP22xx verbinden das Beckhoff Control-Panel-Design mit modernster Industrie-PC-Technik. Für jede Anwendung steht die passende Displaygröße zur Verfügung – im Landscape- oder Portraitformat (horizontal/vertikal). Die Einbau-Industrie-PCs CP22xx stellen mit ihrem hochintegrierten 3½-Zoll-Motherboard eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows 10 IoT Enterprise.
Skalierbare Performance
Die CP22xx-Panel-PCs sind mit Intel®-Celeron®-, -Pentium®- oder -Core™-i3/i5/i7-Prozessoren erhältlich und verfügen dabei über ein oder zwei Festplatten, SSDs oder CFast-Karten oder Kombinationen daraus. Der auf dem Board integrierte RAID-Controller erlaubt die Spiegelung von zwei gleichen Festplatten, SSDs oder CFast-Karten.
Höchste Datenverfügbarkeit und -sicherheit
Die CP22xx werden mit einem 24-V-Netzteil geliefert, optional auch mit integrierter unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV). Ein Akkupack kann extern angeschlossen und auf einer Hutschiene in der Nähe des PCs installiert werden.
Zugänglichkeit der Komponenten
Die Datenträger, Lüfter und die Lithiumbatterie der Systemuhr sind von der Rückseite unter der Lüfterblende zugänglich.
Zentrale EtherCAT-Steuerung
Durch die beiden unabhängigen Ethernet-Schnittstellen sind die CP22xx ideal als kompakte Zentraleinheit einer EtherCAT-Steuerung geeignet.
Flexible Erweiterungsmöglichkeiten
Zwei freie Slots für PCIe-Module lassen sich optional in das PC-Gehäuse integrieren und bieten so die Möglichkeit zur Erweiterung des PCs, z. B. mit weiteren Ethernet-Schnittstellen, USB-Ports oder PROFIBUS. Auch NOVRAM zur ausfallsicheren Datenspeicherung kann als PCIe-Modul eingesteckt werden.
Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs
Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Prozessor | Produktstatus |
---|---|---|
CP22xx-0040 | Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder Intel® Core™ i5, 6 Cores (TC3: 70*) oder Intel® Core™ i7, 8 Cores (TC3: 80*) (11. Generation) | Serienlieferung |
CP22xx-0030 | Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder Intel® Core™ i5, 6 Cores (TC3: 70*) oder Intel® Core™ i7, 8 Cores (TC3: 80*) (8./9. Generation) | Serienlieferung |
CP22xx-0020 | Intel® Celeron®, 2 Cores (TC2, TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC2, TC3: 50*) oder Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC2, TC3: 60*) oder Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC2, TC3: 70*) oder Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC2, TC3: 80*) (6. Generation) oder Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) oder Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*) (7. Generation) | Serienlieferung |
*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.
Produktinformationen
Technische Daten | CP22xx-0030 | Optionen |
---|---|---|
Gerätetyp | Multitouch-Einbau-Panel-PC | |
Gehäuse | Aluminiumgehäuse mit Glasfront | Edelstahlgehäuse mit Glasfront bei 15", 15,6"-, 18,5"- und 21,5"-Display |
Aufnahme Festplatte/Flash | 1 Slot für 2½-Zoll-Festplatte/SSD, 1 Slot für CFast | 2 Slots für CFast oder 2 Slots für 2½-Zoll-Festplatte/SSD |
Installation | ausklappbare Klemmhebel zur schnellen Installation ohne lose Teile | |
Schutzart | Frontseite IP65, Rückseite IP20 | |
Betriebstemperaturbereich | 0…55 °C | |
Displaygröße/Auflösung | 12" 800 x 600, 12,1" 1280 x 800, 15" 1024 x 768, 15,6" 1366 x 768, 18,5" 1366 x 768, 19" 1280 x 1024, 21,5" 1920 x 1080 oder 24" 1920 x 1080 | |
Touchscreen | Multifinger-Touchscreen | |
Prozessor | Intel® Celeron® G4900 3,1 GHz, 2 Cores (TC3: 50) | bis Intel® Core™ i7-9700TE 1,8 GHz, 8 Cores (TC3: 80) |
Motherboard | 3½-Zoll-Motherboard für Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3/i5/i7 der 8./9. Generation | |
PCIe-/PCI-Slots | – | 2 PCIe-Modulslots |
Speicher | 4 GB DDR4-RAM | bis zu 64 GB DDR4-RAM |
Ethernet | 2 x 100/1000BASE-T on-board | |
RAID | On-Board-SATA-RAID-1-Controller | |
Festplatten/Flash | Festplatte, 2½ Zoll, 320 GB | SSD, CFast |
Schnittstellen | 4 x USB 3.1 Gen. 1, 1 x RS232, 1 x DVI | 1 x USB in der Front |
Spannungsversorgung | 24 V DC | USV |
Betriebssystem | – | Windows 10 IoT Enterprise, Windows Server 2019 |
CP22xx-0030 | Multitouch-Einbau-Panel-PC |
---|---|
CP2212-0030 | 12-Zoll-Display 800 x 600, Multifinger-Touchscreen |
CP2213-0030 | 12,1-Zoll-Display 1280 x 800, Multifinger-Touchscreen |
CP2215-0030 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, Multifinger-Touchscreen |
CP2216-0030 | 15,6-Zoll-Display 1366 x 768, Multifinger-Touchscreen |
CP2218-0030 | 18,5-Zoll-Display 1366 x 768, Multifinger-Touchscreen |
CP2219-0030 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, Multifinger-Touchscreen |
CP2221-0030 | 21,5-Zoll-Display 1920 x 1080, Multifinger-Touchscreen |
CP2224-0030 | 24-Zoll-Display 1920 x 1080, Multifinger-Touchscreen |
Optionen | CP22xx-0030 |
---|---|
C9900-C624 | Prozessor Intel® Pentium® G5400 der achten Generation, 3,7 GHz, 2 Cores (TC3: 50), statt Intel® Celeron® G4900 3,1 GHz (TC3: 50) |
C9900-C634 | Prozessor Intel® Core™ i3-9100TE der neunten Generation, 2,2 GHz, 4 Cores (TC3: 60), statt Intel® Celeron® G4900 3,1 GHz (TC3: 50) |
C9900-C635 | Prozessor Intel® Core™ i5-9500TE der neunten Generation, 2,2 GHz, 6 Cores (TC3: 70), statt Intel® Celeron® G4900 3,1 GHz (TC3: 50) |
C9900-C636 | Prozessor Intel® Core™ i7-9700TE der neunten Generation, 1,8 GHz, 8 Cores (TC3: 80), statt Intel® Celeron® G4900 3,1 GHz (TC3: 50) |
C9900-R270 | Speichererweiterung auf 8 GB DDR4-RAM, statt 4 GB |
C9900-R271 | Speichererweiterung auf 16 GB DDR4-RAM, statt 4 GB |
C9900-R272 | Speichererweiterung auf 32 GB DDR4-RAM, statt 4 GB |
C9900-R273 | Speichererweiterung auf 64 GB DDR4-RAM, statt 4 GB |
C9900-M575 | vertikale Anordnung des Displays im Control Panel oder Panel-PC CP22xx, CP26xx, CP29xx oder CP39xx statt Standard-Control-Panel oder Standard-Panel-PC |
C9900-E268 | 1-Port-USB-Schnittstelle in der Front eines CP2xxx ohne Tastererweiterung, USB-A-Buchse IP65 |
C9900-F944 | Edelstahlfront mit blauer Silikondichtung für horizontale Ausrichtung des CP2x15-00x0, Edelstahl 1.4404, gebürstet Korn 240, statt Standard-Aluminiumfront |
C9900-F945 | Edelstahlfront mit blauer Silikondichtung für horizontale Ausrichtung des CP2x16-00x0, Edelstahl 1.4404, gebürstet Korn 240, statt Standard-Aluminiumfront |
C9900-F946 | Edelstahlfront mit blauer Silikondichtung für horizontale Ausrichtung des CP2x18-00x0, Edelstahl 1.4404, gebürstet Korn 240, statt Standard-Aluminiumfront |
C9900-F948 | Edelstahlfront mit blauer Silikondichtung für horizontale Ausrichtung des CP2x21-00x0, Edelstahl 1.4404, gebürstet Korn 240, statt Standard-Aluminiumfront |
C9900-B517 | 2 PCIe-Modulslots, integriert im CP22xx, zum Einschub von Beckhoff PCIe-Modulen, statt 2 Steckerblenden zum Herausführen von Schnittstellen |
C9900-E233 | 1 serielle Schnittstelle RS232 herausgeführt im Anschlussbereich des C5210, C65x5, CP2xxx oder CP62xx |
C9900-E240 | Serielle Schnittstelle COM2, RS232, galvanische Trennung, Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig |
C9900-E241 | Serielle Schnittstelle COM2 RS485, galvanische Trennung, Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig.
Konfiguration als Endpunkt ohne Echo: Echo off, Auto send on, Always send off, Auto receive on, Always receive off, Terminierung on |
C9900-E242 | Serielle Schnittstelle COM2 RS422, galvanische Trennung, Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig.
Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt: Echo on, Auto send off, Always send on, Auto receive off, Always receive on, Terminierung on |
FC9071-0000 | Gigabit-Ethernet-PC-Netzwerkkarte 10/100/1000 MBit/s, 1 Kanal, PCIe-Interface, belegt den Feldbus-Anschlussbereich |
C9900-D191 | PC mit 2 Slots für 2½-Zoll-Festplatten oder SSDs, statt 1 Slot für eine Festplatte oder SSD und 1 Slot für CFast |
C9900-H145 | zusätzliche Festplatte, 2½ Zoll, 320 GB |
C9900-H749 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB |
C9900-H745 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB |
C9900-H792 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB |
C9900-H750 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB, statt 2½-Zoll-Festplatte |
C9900-H746 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB, statt 2½-Zoll-Festplatte |
C9900-H793 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB, statt 2½-Zoll-Festplatte |
C9900-D190 | 2 Slots für CFast-Karten, statt 1 Slot für eine 2½-Zoll-Festplatte oder SSD und 1 Slot für CFast |
C9900-H583 | 40-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
C9900-H587 | 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
C9900-H624 | 160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
C9900-H669 | 320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
C9900-H584 | 40-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte, Minderpreis |
C9900-H588 | 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte |
C9900-H625 | 160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte |
C9900-H670 | 320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte |
C9900-U209 | unterbrechungsfreie Stromversorgung USV, integriert in das 24-V-Netzteil, ohne Akku |
C9900-U330 | Akkupack für PCs mit 24-V-Netzteil und integrierter USV C9900-P209 oder C9900-U209, extern zur Hutschienenmontage, 3,4 Ah, Betriebstemperatur 0…50 °C, enthält zwei geschlossene Blei-Akkumulatoren VRLA-AGM |
CP22xx-0030 | Optionen für CP22xx mit 2 Modulslots C9900-B517 |
---|---|
FC9062 | Gigabit-Ethernet-PCIe-Modul für PCs mit Beckhoff PCIe-Modulslots, 2 Kanäle, PCI-Express-x1-Bus |
C9900-E301 | RS232-PCIe-Modul für PCs mit Beckhoff PCIe-Modulslots, 2 Kanäle, galvanische Trennung, 2 Buchsen ix Industrial® Typ B. Erfordert 2 Adapterkabel C9900-K920 ix Industrial® Typ B auf D-Sub, 9-polig. |
C9900-K920 | RS232-Kabel, geschirmt, PVC, 5 x 2 x 0,14 mm², feste Verlegung, grau, ix Industrial®, Typ B, Stecker, gerade, Stift, IP20, 10-polig – D-Sub, Stecker, gerade, Stift, IP20, 9-polig, 0,50 m |
C9900-E309 | RS485-PCIe-Modul für PCs mit Beckhoff PCIe-Modulslots, 2 Kanäle, galvanische Trennung, 2 Buchsen ix Industrial® Typ B.
Konfiguration als Endpunkt ohne Echo: Echo off, Auto send on, Always send off, Auto receive on, Always receive off, Terminierung on. Erfordert 2 Adapterkabel C9900-K922 ix Industrial® Typ B auf D-Sub, 9-polig. |
C9900-E310 | RS422-PCIe-Modul für PCs mit Beckhoff PCIe-Modulslots, 2 Kanal, galvanische Trennung, 2 Buchsen ix Industrial® Typ B.
Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt: Echo on, Auto send off, Always send on, Auto receive off, Always receive on, Terminierung on. Erfordert 2 Adapterkabel C9900-K922 ix Industrial® Typ B auf D-Sub, 9-polig. |
C9900-K922 | RS422/RS485-Kabel, geschirmt, PVC, 5 x 2 x 0,14 mm², feste Verlegung, grau, ix Industrial®, Typ B, Stecker, gerade, Stift, IP20, 10-polig – D-Sub, Kupplung, gerade, Buchse, IP20, 9-polig, 0,50 m |
C9900-E277 | USB-3.0-PCIe-Modul
– 2-Port-USB-3.0-Schnittstelle – USB-Übertragungsrate bis 5 GBit/s, entsprechend USB 3.0 – kompatibel zu allen USB-Standards – liefert bis zu 1 A Stromversorgung an jedem USB-Anschluss – erfordert Windows Embedded Standard 7 oder Windows 10 |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen