LösenAnheftenSchließen

CP32xx-1600-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600-0030 | Multitouch-Panel-PC

Highend-Multitouch-Panel-PC direkt im Feld nutzen

Multitouch-Technologie in den leistungsstarken Panel-PCs

Highend-Multitouch-Panel-PC direkt im Feld nutzen

Multitouch-Technologie in den leistungsstarken Panel-PCs

Mit der Panel-PC-Baureihe CP32xx-1600 lässt sich Multitouch direkt im Feld nutzen. Die Geräte im robusten Aluminiumgehäuse sind rundum IP65-geschützt und für die Tragarmmontage ausgelegt. Mit Prozessoren der neuesten Generation, wie Intel® Celeron®, Pentium® oder Core™ i3/i5/i7, bieten die Panel-PCs maximale Rechenleistung. Zur Auswahl stehen sechs verschiedene Multitouch-TFT-Displays von 15 bis 24 Zoll, im Format 4:3, 5:4 und Widescreen 16:9. Eine Tastererweiterung C9900-G05x kann optional ab Werk mitbestellt werden.

Die Kühlung erfolgt über äußere Kühlrippen und Lüfter innerhalb des geschlossenen Gehäuses. Der PC kann bei einer Umgebungstemperatur von bis zu 45 °C betrieben werden.

Direkte Tragarmmontage

Parallel zur Geräteserie CP32xx mit bereits ab Werk integriertem Tragarmadapter bietet die Baureihe CP32xx-1600 die Möglichkeit, einen Tragarmadapter frei zu wählen. Hierfür sind auf der Rückseite M6-Gewindebohrungen im Abstand 100 x 100 mm und 70 x 130 mm vorhanden. Optional kann der dreh- und neigbare Tragarmadapter C9900-M761 oder C9900-M763 eingesetzt werden. Dieser wird kundenseitig montiert und kann nach oben oder unten ausgerichtet werden. Wie bei den Beckhoff Control Panels ist so die Adaption an ein 48-mm-Tragarmsystem möglich. An der Unterseite des Panels befinden sich drei Gewindelöcher, um mechanische Erweiterungen wie Tastaturablagen oder einen Griff auch nachträglich montieren zu können.

 

Skalierbare Performance

Alle der bis zu sechs Anschlüsse des Industrie-PCs sind mit IP65-Steckverbindern leicht zugänglich im Anschlussraum angeordnet. Für alle Anschlüsse sind vorkonfektionierte Kabel in verschiedenen Längen verfügbar. Ab Werk ist der CP32xx-1600 bereits mit einer USB-3.0-Buchse an der Unterseite ausgestattet.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenProzessorProduktstatus
CP32xx-1600-0040Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 6 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 8 Cores (TC3: 80*)
(11. Generation)
Serienlieferung
CP32xx-1600-0030Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 6 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 8 Cores (TC3: 80*)
(8./9. Generation)
Serienlieferung
CP32xx-1600-0020Intel® Celeron®, 2 Cores (TC2, TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC2, TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC2, TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC2, TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC2, TC3: 80*)
(6. Generation)
oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*)
(7. Generation)
Serienlieferung

*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.

Produktinformationen

Technische DatenCP32xx-1600-0030Optionen
GerätetypMultitouch-Panel-PC
GehäuseAluminiumgehäuse zur Tragarmmontage
Tragarmadapter4 M6-Gewindebohrungen im Abstand von 100 x 100 mm und 4 M6-Gewindebohrungen im Abstand von 70 x 130 mm zur Montage an ein Tragarmsystemdreh- und neigbarer Tragarmadapter für Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr von oben oder unten
Anschlussraum für bis zu 6 IP65-Steckverbinder, davon 4 frei
Aufnahme Festplatte/Flash1 Slot für 2½-Zoll-Festplatte/SSD, 1 Slot für CFast2 Slots für CFast oder 2 Slots für 2½-Zoll-Festplatte/SSD
Kühlungpassiv durch Kühlrippen, interner Lüfter zur gleichmäßigen Wärmeverteilung auf alle Gehäusewände
Freier Raum zur Luftzirkulation20 cm umlaufend um den PC erforderlich
Erweiterungen3 x M5-Gewindelöcher in der Unterseite des Control Panels zur Montage von mechanischen ErweiterungenTastatur-/Werkzeugablage oder Griff
SchutzartIP65
Betriebstemperaturbereich0…45 °C
Displaygröße/Auflösung15" 1024 x 768, 15,6" 1366 x 768, 18,5" 1366 x 768, 19" 1280 x 1024, 21,5" 1920 x 1080 oder 24" 1920 x 1080
TouchscreenMultifinger-Touchscreen
ProzessorIntel® Celeron® G4900 3,1 GHz, 2 Cores (TC3: 50)bis Intel® Core™ i7-9700TE 1,8 GHz, 8 Cores (TC3: 80)
Motherboard3½-Zoll-Motherboard für Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3/i5/i7 der 8./9. Generation
Speicher4 GB DDR4-RAMbis zu 64 GB DDR4-RAM
Ethernet2 x 100/1000BASE-T on-board1 zusätzlicher 100/1000BASE-T
RAIDOn-Board-SATA-RAID-1-Controller
Festplatten/FlashFestplatte, 2½ Zoll, 320 GBSSD, CFast
Schnittstellen1 x USB 3.0 mit Schraubkappe IP65 in der Unterseite, 1 x M23-Buchse zur Spannungsversorgung, 1 x Ethernet 100/1000BASE-T Push-Pull
Spannungsversorgung24 V DCUSV
BetriebssystemWindows 10 IoT Enterprise, Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, Windows Server 2019
CP32xx-1600-0030Multitouch-Panel-PCs
CP3215-1600-003015-Zoll-Display 1024 x 768, Multifinger-Touchscreen
CP3216-1600-003015,6-Zoll-Display 1366 x 768, Multifinger-Touchscreen
CP3218-1600-003018,5-Zoll-Display 1366 x 768, Multifinger-Touchscreen
CP3219-1600-003019-Zoll-Display 1280 x 1024, Multifinger-Touchscreen
CP3221-1600-003021,5-Zoll-Display 1920 x 1080, Multifinger-Touchscreen
CP3224-1600-003024-Zoll-Display 1920 x 1080, Multifinger-Touchscreen
OptionenCP32xx-1600-0030
C9900-T32718,5-Zoll-Display mit Full HD-Auflösung 1920 x 1080, statt Standard-Auflösung 1366 x 768
C9900-C624Prozessor Intel® Pentium® G5400 der achten Generation, 3,7 GHz, 2 Cores (TC3: 50), statt Intel® Celeron® G4900 3,1 GHz (TC3: 50)
C9900-C634Prozessor Intel® Core™ i3-9100TE der neunten Generation, 2,2 GHz, 4 Cores (TC3: 60), statt Intel® Celeron® G4900 3,1 GHz (TC3: 50)
C9900-C635Prozessor Intel® Core™ i5-9500TE der neunten Generation, 2,2 GHz, 6 Cores (TC3: 70), statt Intel® Celeron® G4900 3,1 GHz (TC3: 50)
C9900-C636Prozessor Intel® Core™ i7-9700TE der neunten Generation, 1,8 GHz, 8 Cores (TC3: 80), statt Intel® Celeron® G4900 3,1 GHz (TC3: 50)
C9900-R270Speichererweiterung auf 8 GB DDR4-RAM, statt 4 GB
C9900-R271Speichererweiterung auf 16 GB DDR4-RAM, statt 4 GB
C9900-R272Speichererweiterung auf 32 GB DDR4-RAM, statt 4 GB
C9900-R273Speichererweiterung auf 64 GB DDR4-RAM, statt 4 GB
C9900-B5191 PCIe-Modulslot, integriert im CP32xx oder CP37xx, zum Einbau von Beckhoff PCIe-Modulen
FC9071-0001Gigabit-Ethernet-PC-Netzwerkkarte 10/100/1000 MBit/s, 1 Kanal, PCIe-Interface, mit einer IP65-Push-Pull-Ethernet-Buchse im Anschlussraum des CP32xx, erfordert einen PCIe-Modulschacht C9900-B519
C9900-E2822 IP65-Steckverbinder im Anschlussraum des CP32xx, herausgeführt über PCIe-Modul FC9062.
2 x Gigabit-Ethernet. Push-Pull-Ethernet-Buchsen. Erfordert einen PCIe-Modulschacht C9900-B519.
C9900-M761Dreh- und neigbarer Tragarmadapter für Panel-PCs CP32xx-16xx, CP37xx-16xx, CPX37xx oder Control Panels CP39xx mit Option C9900-M338 oder C9900-M362. Geeignet für Rittal- und Rolec-Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr, Kabelführung durch den Tragarm. Zur Montage je 4 M6-Gewindebohrungen im Abstand 100 x 100 mm und 70 x 130 mm. Die Ausrichtung nach oben oder unten erfolgt durch den Kunden. Die Neigung kann mit einem Klemmhebel arretiert werden. Werkseitig nicht montiert.
C9900-M419Ablage für Tastatur oder Werkzeug
– ab Werk bei CP3x12 bis CP3x24, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs
– zur nachträglichen Montage für CP3xxx-1600
C9900-M361Griff, Länge = 386 mm, Aluminium eloxiert
– ab Werk bei CP3x12 bis CP3x24, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs
– zur nachträglichen Montage für CP3xxx-1600
C9900-M172Montageset für die seitliche Montage eines Gehäusedoms CU8210-M002-0100 an einem CP32xx-1600 bestehend aus:
– Edelstahl-Montagewinkel
– USB-3.0-Kabel, 0,40 m
C9900-E185IP65-Steckverbinder im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx, CPX37xx oder CP72xx für den zweiten On-Board-Ethernet-Adapter, Push-Pull-Ethernet-Buchse
C9900-E186IP65-Steckverbinder M12-Buchse im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx oder CP72xx für eine serielle Schnittstelle RS232
C9900-E248IP65-Steckverbinder M12-Buchse im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx oder CP72xx für eine serielle Schnittstelle RS422, galvanische Trennung, Überspannungsschutz. Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt: Echo on, Auto send off, Always send on, Auto receive off, Always receive on, Terminierung on
C9900-E261IP65-Steckverbinder M12-Buchse im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx oder CP72xx für eine serielle Schnittstelle RS485, galvanische Trennung, Überspannungsschutz.
Konfiguration als Endpunkt ohne Echo: Echo off, Auto send on, Always send off, Auto receive on, Always receive off, Terminierung on
C9900-D191PC mit 2 Slots für 2½-Zoll-Festplatten oder SSDs, statt 1 Slot für eine Festplatte oder SSD und 1 Slot für CFast
C9900-H145zusätzliche Festplatte, 2½ Zoll, 320 GB
C9900-H749Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB
C9900-H745Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB
C9900-H792Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB
C9900-H750Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-H746Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-H793Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-D1902 Slots für CFast-Karten, statt 1 Slot für eine 2½-Zoll-Festplatte oder SSD und 1 Slot für CFast
C9900-H58340-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H58780-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H624160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H669320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H58440-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte, Minderpreis
C9900-H58880-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-H625160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-H670320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-U209unterbrechungsfreie Stromversorgung USV, integriert in das 24-V-Netzteil, ohne Akku
C9900-U330Akkupack für PCs mit 24-V-Netzteil und integrierter USV C9900-P209 oder C9900-U209, extern zur Hutschienenmontage, 3,4 Ah, Betriebstemperatur 0…50 °C, enthält zwei geschlossene Blei-Akkumulatoren VRLA-AGM
OptionenUSB-Buchsen
C9900-E326zusätzliche 1-Port-USB-3.0-Buchse mit Schraubkappe IP65 in der Unterseite des PC-Gehäuses CP37xx-1600-0030 (1 x möglich) oder CP32xx-1600-xxxx (2 x möglich)
C9900-E283IP65-Steckverbinder im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx oder CP72xx für einen USB-3.0-Port, Push-Pull-USB-3.0-Buchse
C9900-E190USB-A-Buchse im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx oder CP72xx für einen USB-2.0-Port, mit Abdeckkappe IP65
C9900-E304USB-A-Buchse im Anschlussraum des CP32xx oder CP37xx für einen USB-3.0-Port, mit Abdeckkappe IP65
C9900-E3291-Port-USB-2.0-Buchse hinter der CFast-/HDD-/SDD-Klappe des CP32xx-1600-00x0 oder CP37xx-1600-00x0 für einen TwinCAT-License-Key-USB-Stick C9900-L100 oder C9900-L101
Es kann nur eine serielle Schnittstelle als Option bestellt werden.
Betriebssysteme Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC und 2021 LTSC, 64 Bit, Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, 64 Bit, sowie Windows Server 2019
Zubehör
C9900-K364Powerleitung, PVC, 8 x 1,00 mm², feste Verlegung, grau, M23, Kupplung, gerade, Buchse, IP65, 12-polig – offenes Ende, 2,00 m
C9900-K271Powerleitung, PVC, 8 x 1,00 mm², feste Verlegung, grau, M23, Kupplung, gerade, Buchse, IP65, 12-polig – offenes Ende, 5,00 m
C9900-K272Powerleitung, PVC, 8 x 1,00 mm², feste Verlegung, grau, M23, Kupplung, gerade, Buchse, IP65, 12-polig – offenes Ende, 10,00 m
C9900-K275Powerleitung, PVC, 12 x 1,00 mm², feste Verlegung, grau, M23, Kupplung, gerade, Buchse, IP65, 12-polig – offenes Ende, 5,00 m
C9900-K276Powerleitung, PVC, 12 x 1,00 mm², feste Verlegung, grau, M23, Kupplung, gerade, Buchse, IP65, 12-polig – offenes Ende, 10,00 m
C9900-K277Powerleitung, PVC, 12 x 1,00 mm², feste Verlegung, grau, M23, Kupplung, gerade, Buchse, IP65, 12-polig – offenes Ende, 20,00 m
C9900-K363Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 2,00 m
C9900-K281Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 3,00 m
C9900-K282Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 5,00 m
C9900-K283Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 10,00 m
C9900-K284Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 15,00 m
C9900-K285Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 20,00 m
C9900-K286Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 30,00 m
C9900-K287Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 40,00 m
C9900-K288Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 50,00 m
C9900-K306USB-3.0-Kabel, geschirmt, PVC, schwarz, Push-Pull V4, USB 3.0, Typ A, Stecker, gerade, IP65/67, 9-polig – USB 3.0, Typ B, Stecker, gerade, IP20, 9-polig, 3,00 m
C9900-K295RS232-Leitung, geschirmt, PVC, 12 x 0,14 mm², feste Verlegung, grau, M12, A-kodiert, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 12-polig – D-Sub, Stecker, gerade, Stift, IP20, 9-polig, 3,00 m
C9900-K296RS232-Leitung, geschirmt, PVC, 12 x 0,14 mm², feste Verlegung, grau, M12, A-kodiert, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 12-polig – D-Sub, Stecker, gerade, Stift, IP20, 9-polig, 5,00 m
C9900-K297RS232-Leitung, geschirmt, PVC, 12 x 0,14 mm², feste Verlegung, grau, M12, A-kodiert, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 12-polig – D-Sub, Stecker, gerade, Stift, IP20, 9-polig, 10,00 m
Bei 12-adrigen Leitungen sind 24-V-Plus, 24-V-Minus, Akku-Plus und Akku-Minus mit je 2 x 1 mm² verbunden für einen geringeren Spannungsabfall auf langen Leitungen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen