LösenAnheftenSchließen

CP32xx-1600 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600 | Multitouch-Panel-PC

Highend-Multitouch-Panel-PC direkt im Feld nutzen

Multitouch-Technologie in den leistungsstarken Panel-PCs

Highend-Multitouch-Panel-PC direkt im Feld nutzen

Multitouch-Technologie in den leistungsstarken Panel-PCs

Mit der Panel-PC-Baureihe CP32xx-1600 lässt sich Multitouch direkt im Feld nutzen. Die Geräte im robusten Aluminiumgehäuse sind rundum IP65-geschützt und für die Tragarmmontage ausgelegt. Mit Prozessoren der neuesten Generation, wie Intel® Celeron®, Pentium® oder Core™ i3/i5/i7, bieten die Panel-PCs maximale Rechenleistung. Zur Auswahl stehen sechs verschiedene Multitouch-TFT-Displays von 15 bis 24 Zoll, im Format 4:3, 5:4 und Widescreen 16:9. Eine Tastererweiterung C9900-G05x kann optional ab Werk mitbestellt werden.

Die Kühlung erfolgt über äußere Kühlrippen und Lüfter innerhalb des geschlossenen Gehäuses. Der PC kann bei einer Umgebungstemperatur von bis zu 45 °C betrieben werden.

Direkte Tragarmmontage

Parallel zur Geräteserie CP32xx mit bereits ab Werk integriertem Tragarmadapter bietet die Baureihe CP32xx-1600 die Möglichkeit, einen Tragarmadapter frei zu wählen. Hierfür sind auf der Rückseite M6-Gewindebohrungen im Abstand 100 x 100 mm und 70 x 130 mm vorhanden. Optional kann der dreh- und neigbare Tragarmadapter C9900-M761 oder C9900-M763 eingesetzt werden. Dieser wird kundenseitig montiert und kann nach oben oder unten ausgerichtet werden. Wie bei den Beckhoff Control Panels ist so die Adaption an ein 48-mm-Tragarmsystem möglich. An der Unterseite des Panels befinden sich drei Gewindelöcher, um mechanische Erweiterungen wie Tastaturablagen oder einen Griff auch nachträglich montieren zu können.

 

Skalierbare Performance

Alle der bis zu sechs Anschlüsse des Industrie-PCs sind mit IP65-Steckverbindern leicht zugänglich im Anschlussraum angeordnet. Für alle Anschlüsse sind vorkonfektionierte Kabel in verschiedenen Längen verfügbar. Ab Werk ist der CP32xx-1600 bereits mit einer USB-3.0-Buchse an der Unterseite ausgestattet.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenProzessorProduktstatus
CP32xx-1600-0040Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 6 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 8 Cores (TC3: 80*)
(11. Generation)
Serienlieferung
CP32xx-1600-0030Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 6 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 8 Cores (TC3: 80*)
(8./9. Generation)
Serienlieferung
CP32xx-1600-0020Intel® Celeron®, 2 Cores (TC2, TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC2, TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC2, TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC2, TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC2, TC3: 80*)
(6. Generation)
oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*)
(7. Generation)
Serienlieferung

*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen