LösenAnheftenSchließen

28.10.2020

Kraftpakete für große Aufgaben

Kraftpakete für große Aufgaben

Mit den PCs vom Typ C66xx stellt Beckhoff eine universelle Industrie-PC-Plattform für jede Art von Steuerungsaufgaben zur Verfügung.

Weitere Informationen zu diesem Video

C6640 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6640 | Schaltschrank-Industrie-PC

Der kompakte Industrie-PC C6640 ist mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse ausgestattet, mit Intel® Celeron®, Pentium® oder Core™ i3/i5/i7/i9 der neuesten Generation auf einem ATX-Motherboard.

C6640-0070 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6640-0070 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6640-0060 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6640-0060 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6640-0050 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6640-0050 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6670 | Schaltschrank-Industrie-Server

C6670 | Schaltschrank-Industrie-Server

Ein C6670 und ein Beckhoff Control Panel mit DVI- und USB-Anschluss ergeben eine ideale Kombination für eine leistungsstarke Steuerungsplattform im Maschinen- und Anlagenbau mit der Automatisierungssoftware TwinCAT.

C6670-0020 | Schaltschrank-Industrie-Server

C6670-0020 | Schaltschrank-Industrie-Server

Der Industrie-Server C6670-0020 ist mit zwei Intel®-Xeon®-Scalable-Prozessoren der 5. Generation mit bis zu 32 Cores pro CPU und einem Speicher von 128 bis 1.024 GB DDR5-RAM ausgestattet. Damit eignet er sich ideal für Maschinensteuerungen, zum Beispiel mit dem Planarmotorantriebssystem XPlanar. Der C6670-0020 kann mit M.2-NVMe-SSDs bis 640 GB und bis zu zwei Festplatten mit 1, 2 oder 4 TB bestellt werden und verfügt über fünf freie PCIe-Slots für z. B. EtherCAT- oder Ethernet-Feldbuskarten.

C6650 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6650 | Schaltschrank-Industrie-PC

Der universelle Industrie-PC C6650 ist mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse ausgestattet, mit Intel® Celeron®, Pentium® oder Core™ i3/i5/i7/i9 der neuesten Generation auf einem ATX-Motherboard.

C6650-0070 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6650-0070 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6650-0060 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6650-0060 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6650-0050 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6650-0050 | Schaltschrank-Industrie-PC