LösenAnheftenSchließen

14.08.2023

Die Intel®-Core™-i-Prozessoren der 11. Generation in den Ultra-Kompakt-Industrie-PCs

Als die erste Prozessorgeneration mit Intel® Speed Shift Technology, bei der die Taktfrequenz der einzelnen Cores individuell eingestellt werden kann, wird die 11. Generation der Intel®-Core™-Prozessoren in den Industrie-PCs mit 3½-Zoll-Motherboard und in den Ultra-Kompakt-Industrie-PCs C602x und C603x angeboten. Bereits in der Basisfrequenz bietet diese neue Prozessorgeneration bei PCs mit 3½-Zoll-Motherboard eine deutlich höhere Rechenleistung.

Weitere Informationen zu diesem Video

C6027-0000 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6027-0000 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6027-0010 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6027-0010 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6025-0000 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6025-0000 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6025-0010 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6025-0010 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6025 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6025 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

Der Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6025 ist als lüfterloses Gerät konzipiert und bietet trotz seiner geringen Abmessungen von 82 x 127 x 50 mm die hohe Intel®-Core™-i-Rechenleistung. Die Grundlage dafür bilden die Intel®-Core™-i-U-Prozessoren mit bis zu vier Prozessorkernen, die trotz ihrer Core™-i-Eigenschaften einen deutlich geringeren Energieverbrauch aufweisen, verglichen mit den anderen Prozessoren der Reihe.

C6027 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6027 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

Der Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6027 ist als lüfterloses Gerät konzipiert und bietet trotz seiner geringen Abmessungen von 82 x 127 x 69 mm die hohe Intel®-Core™-i-Rechenleistung. Die Grundlage dafür bilden die Intel®-Core™-i-U-Prozessoren mit bis zu vier Prozessorkernen, die trotz ihrer Core™-i-Eigenschaften einen deutlich geringeren Energieverbrauch aufweisen, verglichen mit den anderen Prozessoren der Reihe.

C6030 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6030 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

Motiviert durch den Erfolg des C6015, insbesondere im Bereich von IoT- und Industrie-4.0-Applikationen, hat Beckhoff sein Portfolio an ultrakompakten Schaltschrank-Industrie-PCs um den C6030 erweitert. Ob umfangreiche Achssteuerung, aufwändige HMI-Applikationen, extrem kurze Zykluszeiten oder großvolumiges Datenhandling: Durch die Integration von Intel®-Core™-i-Prozessoren der höchsten Leistungsklasse eignet sich der C6030 für nahezu jede Automatisierungs- und Visualisierungsaufgabe. Grundlegend hierfür ist die vollständige Integration und Kompatibilität von TwinCAT und EtherCAT.

C6032 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6032 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

Mit dem C6032 ergänzt Beckhoff sein Programm an Ultra-Kompakt-Industrie-PC um eine modulare Variante mit skalierbaren Schnittstellen- und Funktionserweiterungen. Ob umfangreiche Achssteuerung, aufwändige HMI-Applikationen, extrem kurze Zykluszeiten oder großvolumiges Datenhandling: Durch die Integration von Intel®-Core™-i-Prozessoren der höchsten Leistungsklasse eignet sich der C6032 für nahezu jede Automatisierungs- und Visualisierungsaufgabe. Grundlegend hierfür ist die vollständige Integration und Kompatibilität von TwinCAT und EtherCAT.

C6030-0060 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6030-0060 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6030-0070 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6030-0070 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6030-0080 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6030-0080 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6032-0060 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6032-0060 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6032-0070 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6032-0070 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6032-0080 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6032-0080 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC