LösenAnheftenSchließen

C6027-0010 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6027-0010 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6027-0010 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6027-0010 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6027-0010 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6027-0010 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6027-0010 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6027-0010 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6027-0010 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6027-0010 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C60xx-Familie

C6027-0010 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6027-0010 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6027-0010 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6027-0010 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6027-0010 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6027-0010 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6027-0010 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6027-0010 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6027-0010 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C60xx-Familie

Die Intel®-Core™-i-Prozessoren der 11. Generation in den Ultra-Kompakt-Industrie-PCs

Zuverlässige Datensicherung für IPCs mit der 1-Sekunden-USV

Die Intel®-Core™-i-Prozessoren der 11. Generation in den Ultra-Kompakt-Industrie-PCs

Zuverlässige Datensicherung für IPCs mit der 1-Sekunden-USV

Der Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6027 ist als lüfterloses Gerät konzipiert und bietet trotz seiner geringen Abmessungen von 82 x 127 x 69 mm die hohe Intel®-Core™-i-Rechenleistung. Die Grundlage dafür bilden die Intel®-Core™-i-U-Prozessoren mit bis zu vier Prozessorkernen, die trotz ihrer Core™-i-Eigenschaften einen deutlich geringeren Energieverbrauch aufweisen, verglichen mit den anderen Prozessoren der Reihe.

Mit dem C6027 ergänzt Beckhoff sein Programm an Ultra-Kompakt-Industrie-PCs um eine modulare Variante mit skalierbaren Schnittstellenerweiterungen und einer 1-Sekunden-USV zur Sicherung von persistenten Daten.

Aufgrund seiner extremen Kompaktheit, den vielfältigen, flexiblen Montagemöglichkeiten und der beachtlichen Rechenleistung passt er nahezu in jedes Schaltschrank- und Maschinenkonzept.

Neben dem Einsatz für vielfältige Automatisierungsaufgaben eignet sich der C6027 vor allem für den Einsatz als IoT-Gateway, bzw. als Edge-Device. Grundlegend hierfür ist die vollständige Integration und Kompatibilität von TwinCAT und EtherCAT.

Flexible Montage

Vielfältige Montagemöglichkeiten für die Schaltschrankrückwand oder die Hutschiene sind bei dieser Industrie-PC-Baureihe besonders herauszustellen. Hierbei kann die Anschlussebene frei orientiert werden, sprich an eventuell vorgegebene Kabelverlegungen angepasst werden. Aufgrund ihrer maximalen Flexibilität passen die PCs in jede noch so kleine Nische im Schaltschrank.

Preisoptimiert

Durch das optimierte Gehäuse- und Fertigungskonzept sind alle Industrie-PCs der Baureihe C60xx kostenoptimiert und im direkten Vergleich zu anderen Baureihen des Industrie-PC-Produktbereichs oftmals kostengünstiger, ohne dabei die Industrietauglichkeit, die Qualität und die Langlebigkeit einzuschränken.

All-in-one-Motherboard

Das Grundkonzept der Baureihe sieht stets ein von Beckhoff entwickeltes und selbst gefertigtes All-in-one-Motherboard vor. Die Ein-Platinen-PCs zeichnen sich durch nochmals verbesserte Robustheit und Lebensdauer aus. Über einen internen Steckverbinder können in jedes Motherboard modulare, funktionelle Erweiterungen in Form einer zweiten Platinenebene integriert werden.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenProzessorProduktstatus
C6027-0010Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 60*)
(11. Generation)
Serienlieferung
C6027-0000Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 60*)
(8. Generation)
Serienlieferung

*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.

Produktinformationen

Technische DatenC6027-0010Optionen
GerätetypUltra-Kompakt-Schaltschrank-Industrie-PC
GehäuseAluminium-Zinkdruckguss-Gehäuse
InstallationMontageplatte an der RückwandMontageplatte an der Seitenwand oder für Hutschiene
Aufnahme Festplatte/Flash1 Slot für M.2-SSD
Kühlungpassiv durch einseitige Kühlfläche
Freier Raum zur Luftzirkulation5 cm oberhalb und unterhalb des PCs erforderlich
SchutzartIP20
Betriebstemperaturbereich0…50 °C
Abmessungen (B x H x T)82 x 127 x 69 mm, ohne Montageplatte
ProzessorIntel® Celeron® 6305E 1,8 GHz Basisfrequenz, 2 Cores (TC3: 50)bis Intel® Core™ i7-1185G7E 1,8 GHz Basisfrequenz, 4 Cores (TC3: 60)
Motherboardkompaktes Motherboard für Intel® Celeron®, Core™ i3/i5/i7 der 11. Generation, Serie U
Speicher8 GB DDR4-RAMbis zu 16 GB DDR4-RAM ab Werk
Grafikim Prozessor integriert
Ethernet2 x 100/1000/2500BASE-T und 1 x 100/1000BASE-T on-board6 zusätzliche 100/1000BASE-T
Festplatten/Flash40-GB-M.2-SSDbis zu 640-GB-M.2-SSD
Schnittstellen4 x USB 3.2 Gen. 2, 1 x DisplayPort
Spannungsversorgung24 V DCUSV CU81xx
BetriebssystemWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, TwinCAT/BSD
OptionenC6027-0010
C9900-C588Prozessor Intel® Core™ i3-1115G4E der elften Generation, 2,2 GHz Basisfrequenz, 2 Cores (TC3: 50), statt Intel® Celeron® 6305E, 1,8 GHz, (TC3: 50)
C9900-C589Prozessor Intel® Core™ i5-1145G7E der elften Generation, 1,5 GHz Basisfrequenz, 4 Cores (TC3: 60), und Speichererweiterung auf 16 GB DDR4-RAM statt Intel® Celeron® 6305E, 1,8 GHz, (TC3: 50) und 8 GB DDR4-RAM
C9900-C590Prozessor Intel® Core™ i7-1185G7E der elften Generation, 1,8 GHz Basisfrequenz, 4 Cores (TC3: 60), und Speichererweiterung auf 16 GB DDR4-RAM statt Intel® Celeron® 6305E, 1,8 GHz, (TC3: 50) und 8 GB DDR4-RAM
C9900-E318Zusätzliche Schnittstellen in der Front eines C6027, 6x Ethernet-Adapter mit 100/1000BASE-T-Anschluss
C9900-U334Interne, kapazitive 1-Sekunden-USV zum sicheren Abspeichern der persistenten Anwendungsdaten auf die M.2-SSD, erfordert TwinCAT. Nicht zusammen mit einer zusätzlichen Schnittstellenerweiterung bestellbar.
C9900-H59780-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C602x, C603x, C604x und C701x, statt 40-GB-M.2-SSD
C9900-H598160-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C602x, C603x, C604x und C701x, statt 40-GB-M.2-SSD
C9900-H616320-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C602x, C603x, C604x und C701x, statt 40-GB-M.2-SSD
C9900-H677640-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C602x, C603x, C604x und C701x, statt 40-GB-M.2-SSD
C9900-Z468Adapter DisplayPort auf DVI mit aktivem Pegelwandler, geschirmt, PVC, schwarz, DisplayPort, Stecker, gerade, IP20, 20-polig – DVI-D, Stecker, gerade, Buchse, IP20, 24-polig, 0,40 m
C9900-M682Montageplatte für C602x an der Seitenwand, statt an der Rückwand
C9900-M683Montageplatte für die seitliche Montage des C602x, Einzelteil, nicht montiert
C9900-M684Montageplatte mit Hutschienenadapter für C602x, statt Standard-Montageplatte
C9900-M685Montageplatte mit Hutschienenadapter für C602x, Einzelteil, nicht montiert

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen