Der Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6027 ist als lüfterloses Gerät konzipiert und bietet trotz seiner geringen Abmessungen von 82 x 127 x 69 mm die hohe Intel®-Core™-i-Rechenleistung. Die Grundlage dafür bilden die Intel®-Core™-i-U-Prozessoren mit bis zu vier Prozessorkernen, die trotz ihrer Core™-i-Eigenschaften einen deutlich geringeren Energieverbrauch aufweisen, verglichen mit den anderen Prozessoren der Reihe.
Mit dem C6027 ergänzt Beckhoff sein Programm an Ultra-Kompakt-Industrie-PCs um eine modulare Variante mit skalierbaren Schnittstellenerweiterungen und einer 1-Sekunden-USV zur Sicherung von persistenten Daten.
Aufgrund seiner extremen Kompaktheit, den vielfältigen, flexiblen Montagemöglichkeiten und der beachtlichen Rechenleistung passt er nahezu in jedes Schaltschrank- und Maschinenkonzept.
Neben dem Einsatz für vielfältige Automatisierungsaufgaben eignet sich der C6027 vor allem für den Einsatz als IoT-Gateway, bzw. als Edge-Device. Grundlegend hierfür ist die vollständige Integration und Kompatibilität von TwinCAT und EtherCAT.
Flexible Montage
Vielfältige Montagemöglichkeiten für die Schaltschrankrückwand oder die Hutschiene sind bei dieser Industrie-PC-Baureihe besonders herauszustellen. Hierbei kann die Anschlussebene frei orientiert werden, sprich an eventuell vorgegebene Kabelverlegungen angepasst werden. Aufgrund ihrer maximalen Flexibilität passen die PCs in jede noch so kleine Nische im Schaltschrank.
Preisoptimiert
Durch das optimierte Gehäuse- und Fertigungskonzept sind alle Industrie-PCs der Baureihe C60xx kostenoptimiert und im direkten Vergleich zu anderen Baureihen des Industrie-PC-Produktbereichs oftmals kostengünstiger, ohne dabei die Industrietauglichkeit, die Qualität und die Langlebigkeit einzuschränken.
All-in-one-Motherboard
Das Grundkonzept der Baureihe sieht stets ein von Beckhoff entwickeltes und selbst gefertigtes All-in-one-Motherboard vor. Die Ein-Platinen-PCs zeichnen sich durch nochmals verbesserte Robustheit und Lebensdauer aus. Über einen internen Steckverbinder können in jedes Motherboard modulare, funktionelle Erweiterungen in Form einer zweiten Platinenebene integriert werden.
Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs
Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Prozessor | Produktstatus |
---|---|---|
C6027-0010 | Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 50*) oder Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 60*) oder Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 60*) (11. Generation) | Serienlieferung |
C6027-0000 | Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 50*) oder Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 60*) oder Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 60*) (8. Generation) | Serienlieferung |
*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.
Produktinformationen
Technische Daten | C6027-0000 | Optionen |
---|---|---|
Gerätetyp | Ultra-Kompakt-Schaltschrank-Industrie-PC | |
Gehäuse | Aluminium-Zinkdruckguss-Gehäuse | |
Installation | Montageplatte an der Rückwand | Montageplatte an der Seitenwand oder für Hutschiene |
Aufnahme Festplatte/Flash | 1 Slot für M.2-SSD | |
Kühlung | passiv durch einseitige Kühlfläche | |
Freier Raum zur Luftzirkulation | 5 cm oberhalb und unterhalb des PCs erforderlich | |
Schutzart | IP20 | |
Betriebstemperaturbereich | 0…50 °C | |
Abmessungen (B x H x T) | 82 x 127 x 69 mm, ohne Montageplatte | |
Prozessor | Intel® Celeron® 4305UE 2,0 GHz, 2 Cores (TC3: 50) | bis Intel® Core™ i7-8665UE 1,7 GHz, 4 Cores (TC3: 60) |
Motherboard | kompaktes Motherboard für Intel® Celeron®, Core™ i3/i5/i7 der 8. Generation, Serie U | |
Speicher | 4 GB DDR4-RAM | bis zu 8 GB DDR4-RAM ab Werk |
Grafik | im Prozessor integriert | |
Ethernet | 3 x 100/1000BASE-T on-board | 6 zusätzliche 100/1000BASE-T |
Festplatten/Flash | 40-GB-M.2-SSD | bis zu 640-GB-M.2-SSD |
Schnittstellen | 4 x USB 3.0, 1 x DisplayPort | |
Spannungsversorgung | 24 V DC | USV CU81xx |
Betriebssystem | – | Windows 10 IoT Enterprise, Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, TwinCAT/BSD |
Optionen | C6027-0000 |
---|---|
C9900-R286 | Speichererweiterung für C602x mit Prozessor Intel® Celeron™ 4305UE, 2,0 GHz auf 8 GB DDR4-RAM, statt 4 GB |
C9900-C628 | Prozessor Intel® Core™ i3-8145UE der achten Generation, 2,2 GHz, 2 Cores (TC3: 50), statt Intel® Celeron® 4305UE 2,0 GHz (TC3: 50) |
C9900-C629 | Prozessor Intel® Core™ i5-8365UE der achten Generation, 1,6 GHz, 4 Cores (TC3: 60) und Speichererweiterung auf 8 GB DDR4-RAM, statt Intel® Celeron® 4305UE, 2,0 GHz, (TC3: 50) und 4 GB DDR4-RAM |
C9900-C630 | Prozessor Intel® Core™ i7-8665UE der achten Generation, 1,7 GHz, 4 Cores (TC3: 60) und Speichererweiterung auf 8 GB DDR4-RAM, statt Intel® Celeron® 4305UE, 2,0 GHz, (TC3: 50) und 4 GB DDR4-RAM |
C9900-E318 | Zusätzliche Schnittstellen in der Front eines C6027, 6x Ethernet-Adapter mit 100/1000BASE-T-Anschluss |
C9900-U334 | Interne, kapazitive 1-Sekunden-USV zum sicheren Abspeichern der persistenten Anwendungsdaten auf die M.2-SSD, erfordert TwinCAT. Nicht zusammen mit einer zusätzlichen Schnittstellenerweiterung bestellbar. |
C9900-H597 | 80-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C602x, C603x, C604x und C701x, statt 40-GB-M.2-SSD |
C9900-H598 | 160-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C602x, C603x, C604x und C701x, statt 40-GB-M.2-SSD |
C9900-H616 | 320-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C602x, C603x, C604x und C701x, statt 40-GB-M.2-SSD |
C9900-H677 | 640-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C602x, C603x, C604x und C701x, statt 40-GB-M.2-SSD |
C9900-Z468 | Adapter DisplayPort auf DVI mit aktivem Pegelwandler, geschirmt, PVC, schwarz, DisplayPort, Stecker, gerade, IP20, 20-polig – DVI-D, Stecker, gerade, Buchse, IP20, 24-polig, 0,40 m |
C9900-M682 | Montageplatte für C602x an der Seitenwand, statt an der Rückwand |
C9900-M683 | Montageplatte für die seitliche Montage des C602x, Einzelteil, nicht montiert |
C9900-M684 | Montageplatte mit Hutschienenadapter für C602x, statt Standard-Montageplatte |
C9900-M685 | Montageplatte mit Hutschienenadapter für C602x, Einzelteil, nicht montiert |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen