Der Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6025 ist als lüfterloses Gerät konzipiert und bietet trotz seiner geringen Abmessungen von 82 x 127 x 50 mm die hohe Intel®-Core™-i-Rechenleistung. Die Grundlage dafür bilden die Intel®-Core™-i-U-Prozessoren mit bis zu vier Prozessorkernen, die trotz ihrer Core™-i-Eigenschaften einen deutlich geringeren Energieverbrauch aufweisen, verglichen mit den anderen Prozessoren der Reihe.
Aufgrund seiner extremen Kompaktheit, den vielfältigen, flexiblen Montagemöglichkeiten und der beachtlichen Rechenleistung passt er nahezu in jedes Schaltschrank- und Maschinenkonzept.
Neben dem Einsatz für vielfältigen Automatisierungsaufgaben eignet sich der C6025 vor allem für den Einsatz als IoT-Gateway, bzw. als Edge-Device. Grundlegend hierfür ist die vollständige Integration und Kompatibilität von TwinCAT und EtherCAT.
Flexible Montage
Vielfältige Montagemöglichkeiten für die Schaltschrankrückwand oder die Hutschiene sind bei dieser Industrie-PC-Baureihe besonders herauszustellen. Hierbei kann die Anschlussebene frei orientiert werden, sprich an eventuell vorgegebene Kabelverlegungen angepasst werden. Aufgrund ihrer maximalen Flexibilität passen die PCs in jede noch so kleine Nische im Schaltschrank.
Preisoptimiert
Durch das optimierte Gehäuse- und Fertigungskonzept sind alle Industrie-PCs der Baureihe C60xx kostenoptimiert und im direkten Vergleich zu anderen Baureihen des Industrie-PC-Produktbereichs oftmals kostengünstiger, ohne dabei die Industrietauglichkeit, die Qualität und die Langlebigkeit einzuschränken.
All-in-one-Motherboard
Das Grundkonzept der Baureihe sieht stets ein von Beckhoff entwickeltes und selbst gefertigtes All-in-one-Motherboard vor. Die Ein-Platinen-PCs zeichnen sich durch nochmals verbesserte Robustheit und Lebensdauer aus. Über einen internen Steckverbinder können in jedes Motherboard modulare, funktionelle Erweiterungen in Form einer zweiten Platinenebene integriert werden.
Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs
Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Prozessor | Produktstatus |
---|---|---|
C6025-0010 | Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 50*) oder Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 60*) oder Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 60*) (11. Generation) | Serienlieferung |
C6025-0000 | Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 50*) oder Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 60*) oder Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 60*) (8. Generation) | Serienlieferung |
*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.
Produktinformationen
Technische Daten | C6025-0010 | Optionen |
---|---|---|
Gerätetyp | Ultra-Kompakt-Schaltschrank-Industrie-PC | |
Gehäuse | Aluminium-Zinkdruckguss-Gehäuse | |
Installation | Montageplatte an der Rückwand | Montageplatte an der Seitenwand oder für Hutschiene |
Aufnahme Festplatte/Flash | 1 Slot für M.2-SSD | |
Kühlung | passiv durch einseitige Kühlfläche | |
Freier Raum zur Luftzirkulation | 5 cm oberhalb und unterhalb des PCs erforderlich | |
Schutzart | IP20 | |
Betriebstemperatur | 0…50 °C | |
Abmessungen (B x H x T) | 82 x 127 x 47 mm, ohne Montageplatte | |
Prozessor | Intel® Celeron® 6305E 1,8 GHz Basisfrequenz, 2 Cores (TC3: 50) | bis Intel® Core™ i7-1185G7E 1,8 GHz Basisfrequenz, 4 Cores (TC3: 60) |
Motherboard | kompaktes Motherboard für Intel® Celeron®, Core™ i3/i5/i7 der 11. Generation, Serie U | |
Speicher | 8 GB DDR4-RAM | bis zu 16 GB DDR4-RAM ab Werk |
Grafik | im Prozessor integriert | |
Ethernet | 2 x 100/1000/2500BASE-T und 1 x 100/1000BASE-T on-board | |
Festplatten/Flash | 40-GB-M.2-SSD | bis zu 640-GB-M.2-SSD |
Schnittstellen | 4 x USB 3.2 Gen. 2, 1 x DisplayPort | |
Spannungsversorgung | 24 V DC | USV CU81xx |
Betriebssystem | – | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, TwinCAT/BSD |
Optionen | C6025-0010 |
---|---|
C9900-C588 | Prozessor Intel® Core™ i3-1115G4E der elften Generation, 2,2 GHz Basisfrequenz, 2 Cores (TC3: 50), statt Intel® Celeron® 6305E, 1,8 GHz, (TC3: 50) |
C9900-C589 | Prozessor Intel® Core™ i5-1145G7E der elften Generation, 1,5 GHz Basisfrequenz, 4 Cores (TC3: 60), und Speichererweiterung auf 16 GB DDR4-RAM statt Intel® Celeron® 6305E, 1,8 GHz, (TC3: 50) und 8 GB DDR4-RAM |
C9900-C590 | Prozessor Intel® Core™ i7-1185G7E der elften Generation, 1,8 GHz Basisfrequenz, 4 Cores (TC3: 60), und Speichererweiterung auf 16 GB DDR4-RAM statt Intel® Celeron® 6305E, 1,8 GHz, (TC3: 50) und 8 GB DDR4-RAM |
C9900-H597 | 80-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C602x, C603x, C604x und C701x, statt 40-GB-M.2-SSD |
C9900-H598 | 160-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C602x, C603x, C604x und C701x, statt 40-GB-M.2-SSD |
C9900-H616 | 320-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C602x, C603x, C604x und C701x, statt 40-GB-M.2-SSD |
C9900-H677 | 640-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C602x, C603x, C604x und C701x, statt 40-GB-M.2-SSD |
C9900-Z468 | Adapter DisplayPort auf DVI mit aktivem Pegelwandler, geschirmt, PVC, schwarz, DisplayPort, Stecker, gerade, IP20, 20-polig – DVI-D, Stecker, gerade, Buchse, IP20, 24-polig, 0,40 m |
C9900-M682 | Montageplatte für C602x an der Seitenwand, statt an der Rückwand |
C9900-M683 | Montageplatte für die seitliche Montage des C602x, Einzelteil, nicht montiert |
C9900-M684 | Montageplatte mit Hutschienenadapter für C602x, statt Standard-Montageplatte |
C9900-M685 | Montageplatte mit Hutschienenadapter für C602x, Einzelteil, nicht montiert |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen