LösenAnheftenSchließen

EJ4134 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit

EJ4134 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit

EJ4134 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit

EJ4134 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit

EJ4134 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit

EJ4134 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit

EJ4134 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

Effizienter Serienmaschinenbau: Plug-and-Play im Schaltschrank

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

Das EtherCAT-Steckmodul EJ4134 erzeugt Signale im Bereich von -10 bis 10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 16 Bit galvanisch getrennt zur Prozessebene transportiert. Die Ausgangskanäle besitzen ein gemeinsames Massepotenzial. Der Signalzustand wird durch Leuchtdioden angezeigt.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEJ4134
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Anzahl Ausgänge4
Signalspannung-10…+10 V
Distributed Clocksja
Genauigkeit Distributed Clocks<< 1 µs
Bürde> 5 kΩ (kurzschlussfest)
Messfehler/Unsicherheit< 0,1 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Ausgabefehler< ±0,1 % (bezogen auf den Endwert)
Auflösung16 Bit
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Signalspannung)
Wandlungszeit~ 200 µs (0…100 %)
Stromaufnahme Peripherie
Stromaufn. Lastspannung40 mA typ.
Stromaufnahme E-Bus90 mA typ.
Besondere EigenschaftenWatchdog parametrierbar, Anwenderabgleich aktivierbar
Gewichtca. 30 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEJ-12-16pin
BauformEtherCAT-I/O-Steckmodul
MaterialPolycarbonat
Montageauf Signal Distribution Board
Mechanische KodierungEJ-Steckmodul: signalspezifische Kodierpins am Gehäuse,
Signal Distribution Board: Löcher in der Leiterkarte
VerriegelungRastnase in Leiterkartenaussparung
AnschlusstechnikFeldverdrahtung: applikationsspezifisch auf dem Signal Distribution Board,
EJ-Steckmodul: 2 x 20-polige Buchsenleiste
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 66 mm x 55 mm

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen