LösenAnheftenSchließen

EJ4008 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit

EJ4008 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit

EJ4008 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit

EJ4008 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit

EJ4008 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit

EJ4008 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit

EJ4008 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit

EJ4008 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit

EJ4008 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

Effizienter Serienmaschinenbau: Plug-and-Play im Schaltschrank

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

Effizienter Serienmaschinenbau: Plug-and-Play im Schaltschrank

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

Das EtherCAT-Steckmodul EJ4008 erzeugt Signale im Bereich von 0 bis 10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 12 Bit galvanisch getrennt zur Prozessebene transportiert. Die Ausgangskanäle besitzen ein gemeinsames Massepotenzial. Das Modul vereint acht Kanäle in einem Gehäuse. Die Ausgangsstufen werden durch die 24-V-Versorgung gespeist. Der Signalzustand wird durch Leuchtdioden angezeigt.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEJ4008
Anschlusstechnik1-Leiter, single-ended
Anzahl Ausgänge8
Versorgungsspg. Elektronik24 V DC (über Distribution-Board)
Signalspannung0…10 V
Distributed Clocksja
Genauigkeit Distributed Clocks<< 1 µs
Bürde> 5 kΩ (kurzschlussfest)
Messfehler/Unsicherheit< 0,1 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Ausgabefehler< ±0,1 % (bezogen auf den Endwert)
Auflösung12 Bit
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Signalspannung)
Wandlungszeit~ 400 µs
Stromaufnahme Peripherie
Stromaufn. Lastspannung25 mA typ.
Stromaufnahme E-Bus90 mA typ.
Besondere EigenschaftenWatchdog optional: anwenderspezifischer Ausgabewert mit Rampe; Anwenderabgleich aktivierbar
Gewichtca. 30 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEJ-12-16pin
BauformEtherCAT-I/O-Steckmodul
MaterialPolycarbonat
Montageauf Signal Distribution Board
Mechanische KodierungEJ-Steckmodul: signalspezifische Kodierpins am Gehäuse,
Signal Distribution Board: Löcher in der Leiterkarte
VerriegelungRastnase in Leiterkartenaussparung
AnschlusstechnikFeldverdrahtung: applikationsspezifisch auf dem Signal Distribution Board,
EJ-Steckmodul: 2 x 20-polige Buchsenleiste
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 66 mm x 55 mm

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen