LösenAnheftenSchließen

EJ4132 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit

EJ4132 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit

EJ4132 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit

EJ4132 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit

EJ4132 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit

EJ4132 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit

EJ4132 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit

EJ4132 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit

EJ4132 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

Effizienter Serienmaschinenbau: Plug-and-Play im Schaltschrank

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

Effizienter Serienmaschinenbau: Plug-and-Play im Schaltschrank

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

Das EtherCAT-Steckmodul EJ4132 erzeugt Signale im Bereich von -10 bis +10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 16 Bit galvanisch getrennt zur Prozessebene transportiert. Die Ausgangskanäle besitzen ein gemeinsames Massepotenzial.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEJ4132
Anschlusstechnik2-Leiter, single-ended
Anzahl Ausgänge2
Signalspannung-10…+10 V
Distributed Clocksja
Genauigkeit Distributed Clocks<< 1 µs
Bürde> 5 kΩ (kurzschlussfest)
Ausgabefehler< 0,1 % (bezogen auf den Endwert)
Auflösung16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Wandlungszeit~ 40 µs
Stromaufnahme Peripherie
Stromaufnahme E-Bus185 mA typ.
Besondere EigenschaftenWatchdog parametrierbar, Anwenderabgleich aktivierbar
Gewichtca. 30 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEJ-12-16pin
BauformEtherCAT-I/O-Steckmodul
MaterialPolycarbonat
Montageauf Signal Distribution Board
Mechanische KodierungEJ-Steckmodul: signalspezifische Kodierpins am Gehäuse,
Signal Distribution Board: Löcher in der Leiterkarte
VerriegelungRastnase in Leiterkartenaussparung
AnschlusstechnikFeldverdrahtung: applikationsspezifisch auf dem Signal Distribution Board,
EJ-Steckmodul: 2 x 20-polige Buchsenleiste
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 66 mm x 55 mm

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen