Das EtherCAT-Steckmodul EJ4024 erzeugt Signale im Bereich von 4 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 12 Bit galvanisch getrennt zur Prozessebene gespeist. Die Ausgangskanäle besitzen ein gemeinsames Massepotenzial mit der Versorgung 24 V DC. Die Ausgangsstufen werden durch die 24-V-Versorgung gespeist. Der Signalzustand wird durch Leuchtdioden angezeigt.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EJ4024 |
---|---|
Anschlusstechnik | 2-Leiter, single-ended |
Anzahl Ausgänge | 4 |
Versorgungsspg. Elektronik | 24 V DC (über Distribution-Board) |
Signalstrom | 4…20 mA |
Distributed Clocks | ja |
Genauigkeit Distributed Clocks | << 1 µs |
Bürde | < 350 Ω (kurzschlussfest) |
Ausgabefehler | < ±0,1 % (bezogen auf den Endwert) |
Auflösung | 12 Bit |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Wandlungszeit | ~ 250 µs |
Stromaufnahme Peripherie | 25 mA typ. |
Stromaufnahme E-Bus | 90 mA typ. |
Besondere Eigenschaften | Watchdog optional: anwenderspezifischer Ausgabewert mit Rampe; Anwenderabgleich aktivierbar |
Gewicht | ca. 30 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/siehe Dokumentation |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | EJ-12-16pin |
---|---|
Bauform | EtherCAT-I/O-Steckmodul |
Material | Polycarbonat |
Montage | auf Signal Distribution Board |
Mechanische Kodierung | EJ-Steckmodul: signalspezifische Kodierpins am Gehäuse, Signal Distribution Board: Löcher in der Leiterkarte |
Verriegelung | Rastnase in Leiterkartenaussparung |
Anschlusstechnik | Feldverdrahtung: applikationsspezifisch auf dem Signal Distribution Board,
EJ-Steckmodul: 2 x 20-polige Buchsenleiste |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 66 mm x 55 mm |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen