LösenAnheftenSchließen

EJ4018 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit

EJ4018 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit

EJ4018 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit

EJ4018 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit

EJ4018 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit

EJ4018 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit

EJ4018 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit

EJ4018 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit

EJ4018 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

Effizienter Serienmaschinenbau: Plug-and-Play im Schaltschrank

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

Effizienter Serienmaschinenbau: Plug-and-Play im Schaltschrank

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

Das EtherCAT-Steckmodul EJ4018 erzeugt Signale im Bereich von 0 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 12 Bit galvanisch getrennt zur Prozessebene gespeist. Die Ausgangsstufen werden durch die 24-V-Versorgung gespeist. Das Modul vereint acht Kanäle in einem Gehäuse.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEJ4018
Anschlusstechnik1-Leiter, single-ended
Anzahl Ausgänge8
Versorgungsspg. Elektronik24 V DC (über Distribution-Board)
Signalstrom0…20 mA
Distributed Clocksja
Bürde< 150 Ω
Ausgabefehler< ±0,1 % (bezogen auf den Endwert)
Auflösung12 Bit
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Wandlungszeit~ 400 µs
Stromaufnahme Peripheriemax. 60 mA typ.
Stromaufnahme E-Bus80 mA typ.
Besondere EigenschaftenWatchdog optional: anwenderspezifischer Ausgabewert mit Rampe; Anwenderabgleich aktivierbar
Gewichtca. 30 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEJ-12-16pin
BauformEtherCAT-I/O-Steckmodul
MaterialPolycarbonat
Montageauf Signal Distribution Board
Mechanische KodierungEJ-Steckmodul: signalspezifische Kodierpins am Gehäuse,
Signal Distribution Board: Löcher in der Leiterkarte
VerriegelungRastnase in Leiterkartenaussparung
AnschlusstechnikFeldverdrahtung: applikationsspezifisch auf dem Signal Distribution Board,
EJ-Steckmodul: 2 x 20-polige Buchsenleiste
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 66 mm x 55 mm

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen