LösenAnheftenSchließen

EL4374 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, 2 kSpsNeu

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL4374 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, 2 kSps

EL4374 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, 2 kSps

Run-LED
Err-LED
Input Ch1, Ch2
Output Ch3, Ch4
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Ch1 Input U+
Ch2 Input U+
+24 V
+24 V
+24 V
+24 V
Ch3 Output +
Ch4 Output +
GND
GND
Ch1 Input I+
Ch2 Input I+
0 V
0 V
GND
GND
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL4374 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, 2 kSps

EL4374 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, 2 kSps

EL4374 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, 2 kSps

EL307x, EL4x7x: Die neue Generation der multifunktionalen Analog-Klemmen

Neue Generation der Beckhoff Analog-I/Os

Neue Generation der Beckhoff Analog-I/Os

Die analoge Eingangsklemme EL4374 kombiniert zwei analoge Eingänge und zwei analoge Ausgänge, die einzeln von der Steuerung/TwinCAT über CoE auf Strom- oder Spannungsbetrieb parametriert werden können. Je nach Einstellung verarbeiten die Kanäle Signale mit 2 kSps im Bereich von -10/0 bis +10 V oder -20/0/+4 bis +20 mA.

 

Die Eingänge werden mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert – entsprechend arbeiten auch die 16-Bit-auflösenden Ausgänge. Mit einem technischen Messbereich von ±107 % vom Nennbereich unterstützt die Klemme auch die Inbetriebnahmen mit Sensorwerten im Grenzbereich und die Auswertung nach NAMUR NE43 – auch die Ausgänge können bis zu 107 % ausgeben.

 

Besondere Eigenschaften:

  • kombinierte Ein-/Ausgangsklemme: 10 V/20 mA
  • 107 % Mess-/Ausgabebereich
  • hohe Ausgangsleistung bei 20 mA: Bürde bis 750 Ohm
  • 2 kSps Wandlungsrate je Kanal für Standard-Automatisierungsaufgaben

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenAnalog-Eingang
Anzahl Eingänge2
Max. Samplingratemin. 500 µs (max. 2 kSps) je Kanal
Innenwiderstand> 200 kΩ | 100 Ω typ
Grenzfrequenz Eingangsfilter1,2 kHz
SpannungsfestigkeitSpannung, Strom: max. ±30 V gegen GND
Messbereich, nominell-10/0…+10 V | -20/0/+4…+20 mA
Messbereich, technisch-10,73…+10,73 V | -21,47…+21,47 mA
Auflösung16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Messfehler/Unsicherheit< ±0,15 % typ. (bei 25 °C ±5 °C, sonst < ±0,3 %, siehe Dokumentation)
Potenzialtrennung Kanal/Kanalnein
Technische DatenAnalog-Ausgang
Anzahl Ausgänge2
Ausgaberatemin. 500 µs (max. 2 kSps) je Kanal
BürdeSpannung: > 2 kΩ (kurzschlussfest)
Strom: < 750 Ω
Ausgabebereich, nominell-10/0…+10 V | -20/0/+4…+20 mA
Ausgabebereich, technisch-10,73…+10,73 V | -21,47…+21,47 mA
Auflösung16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Ausgabefehler< ±0,1 % typ. (siehe Dokumentation)
Potenzialtrennung Kanal/Kanalnein
Technische DatenAllgemein
Spannungsversorgungüber Powerkontakte, 24 V DC (-15 %/+20 %)
Distributed Clocks
PotenzialtrennungKanal/E-Bus: funktionale Trennung 707 V DC Typ Test
Stromaufnahme Powerkontaktetyp. 60 mA (lastabhängig)
Stromaufnahme E-Bus90 mA typ.
Besondere Eigenschaften107 % Messbereich/Ausgabebereich, Ausgangsdiagnose
Gewichtca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEL-12-16pin
Bauformkompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,25…1,5 mm²,
a*: 0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…16,
f*: AWG22…16,
a*: AWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen