![EL1852 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, Flachbandkabel](https://multimedia.beckhoff.com/media/el1852__web_preview.png)
Die digitale EtherCAT-Klemme EL1852 kombiniert acht digitale Eingänge und acht digitale Ausgänge auf einem Gerät. Der Signalzustand der Kanäle wird über Leuchtdioden angezeigt. Die EL1852 bietet mit 16 Kanälen eine hohe Packungsdichte. Eine 20-polige Stiftleiste mit Verriegelung ermöglicht den sicheren Anschluss von Steckverbindern mit Schneidklemmtechnik, wie sie bei Flachbandkabeln und speziellen Rundkabeln üblich ist. Die Verdrahtung vieler Kanäle wird damit deutlich vereinfacht.
Besondere Eigenschaften:
- kompakte Bauform durch Kombination von Ein- und Ausgängen in einer Klemme
- kein Prellen durch mechanische Schalter dank 3-ms-Eingangsfilter
- kurzschlussfeste und verpolungsgeschützte Ausgänge mit Ausgangsstrom bis 0,5 A
- direkter Anschluss von Steckverbindern mit Schneidklemmtechnik
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL1852 |
---|---|
Anschlusstechnik | Flachbandkabel |
Spezifikation | EN 61131-2, Typ 1/3 |
Anzahl Kanäle | 8 Eingänge + 8 Ausgänge |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Strombelastbarkeit | max. 1 A je Anschlussstift |
Signalspannung „0“ | -3…+5 V (EN 61131-2, Typ 1/3) |
Signalspannung „1“ | 11…30 V (EN 61131-2, Typ 3) |
Eingangsstrom | 3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 3) |
Eingangsfilter | 3,0 ms typ. |
Distributed Clocks | – |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Ausgangsstrom max. | 0,5 A je Kanal |
Verpolungsschutz | ja |
Abschaltenergie (ind.) max. | < 150 mJ/Kanal |
Stromaufnahme Powerkontakte | 20 mA aus der 24-V-Versorgung (keine Powerkontakte) |
Schaltzeiten | TON: 60 µs typ., TOFF: 300 µs typ. |
Stromaufnahme E-Bus | 100 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Besondere Eigenschaften | Kombi-EtherCAT-Klemme, 8 x Ausgang 24 V DC, Imax = 0,5 A, Lastart: ohmsch, induktiv, Lampenlast, Verpolungsschutz |
Gewicht | ca. 65 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | EL-12-FRC |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 73 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | Flachbandkabelanschluss |
Anschlussquerschnitt | übliche Flachbandkabel, AWG28, RM 1,27 mm |
Anschlussquerschnitt AWG | AWG28 |
Abisolierlänge | – |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen