LösenAnheftenSchließen

EL8601-8411 | EtherCAT-Klemme, 12-Kanal-Multi-Interface, 8 x DI, 1 x CNT, 4 x DO, 2 x PWM, 1 x AI, 1 x AO, 1 x ENC AB

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL8601-8411 | EtherCAT-Klemme, 12-Kanal-Multi-Interface, 8 x DI, 1 x CNT, 4 x DO, 2 x PWM, 1 x AI, 1 x AO, 1 x ENC AB

EL8601-8411 | EtherCAT-Klemme, 12-Kanal-Multi-Interface, 8 x DI, 1 x CNT, 4 x DO, 2 x PWM, 1 x AI, 1 x AO, 1 x ENC AB

Error DI/DO ENC/CNT
DI/ENC A/CNT Clk
DI/ENC B/CNT Dir
DI/Latch/Thr, Out/DO
DI/Gate/DO
PWM 1/DO
AI
Error AI
RUN
DI1
DI2
DI3
DI4
PWM 2/DO
AO
Error AO
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
DI/ENC A/CNT Clk
DI/ENC B/CNT Dir
DI/Latch/Thr, Out/DO
DI/Gate/DO
PWM 1/DO
AI U
AI GND
AI I
DI1
DI2
DI3
DI4
PWM 2/DO
AO U
AO GND
AO I
Draufsicht 
Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL8601-8411 | EtherCAT-Klemme, 12-Kanal-Multi-Interface, 8 x DI, 1 x CNT, 4 x DO, 2 x PWM, 1 x AI, 1 x AO, 1 x ENC AB

EL8601-8411 | EtherCAT-Klemme, 12-Kanal-Multi-Interface, 8 x DI, 1 x CNT, 4 x DO, 2 x PWM, 1 x AI, 1 x AO, 1 x ENC AB

EL8601-8411 | EtherCAT-Klemme, 12-Kanal-Multi-Interface, 8 x DI, 1 x CNT, 4 x DO, 2 x PWM, 1 x AI, 1 x AO, 1 x ENC AB

EL8601-8411 | EtherCAT-Klemme, 12-Kanal-Multi-Interface, 8 x DI, 1 x CNT, 4 x DO, 2 x PWM, 1 x AI, 1 x AO, 1 x ENC AB

EL8601-8411 | EtherCAT-Klemme, 12-Kanal-Multi-Interface, 8 x DI, 1 x CNT, 4 x DO, 2 x PWM, 1 x AI, 1 x AO, 1 x ENC AB

EL8601-8411 | EtherCAT-Klemme, 12-Kanal-Multi-Interface, 8 x DI, 1 x CNT, 4 x DO, 2 x PWM, 1 x AI, 1 x AO, 1 x ENC AB

Die EtherCAT Box EP8601-0022: Eine Box - viele Möglichkeiten

EL8601-8411: Bis zu zwölf Signalanschlüsse und neun Signalarten

Multi-I/O-Interface EL8601: Produktnews von der SPS 2022

Die EtherCAT Box EP8601-0022: Eine Box - viele Möglichkeiten

EL8601-8411: Bis zu zwölf Signalanschlüsse und neun Signalarten

Multi-I/O-Interface EL8601: Produktnews von der SPS 2022

Die EtherCAT-Klemme EL8601-8411 bietet eine Kombination aus bis zu zwölf Signalanschlüssen (8 x DI, 2 x DO, 1 x AI, 1 x AO) und bis zu neun verschiedenen Signalarten auf nur 12 mm Bauraum an. Neben den digitalen Ein- und Ausgängen stehen je ein analoger Ein- und Ausgang konfigurierbar als Strom- oder Spannungssignal zur Verfügung. Die digitalen Eingänge mit konfigurierbaren Filterzeiten können auch für 24-V-HTL-Encoder mit A-, B-Spur inkl. Latch- und Gate-Funktion oder als Vor-/Rückwärtszähler bis 100 kHz Zählfrequenz genutzt werden. Zwei der digitalen Ausgänge können als PWM-Signal genutzt werden, das sowohl in der Pulsweite als auch in der Frequenz im Bereich von 20 Hz bis 25 kHz moduliert werden kann.

Die EL8601-8411 ist durch die Vielzahl an konfigurierbaren Kombinationen eine ideale Ergänzung zum Embedded-PC CX7000. Sie bietet eine kompakte Lösung für Applikationen, in denen nur wenige komplexe Signale benötigt werden.

 

Durch die vorgegebene Anzahl an Klemmstellen sind nicht alle Signale gleichzeitig nutzbar. Je Signalbereich kann die Parametrierung komfortabel via TwinCAT per „Modules/Slots“-Verfahren definiert werden.

 

Besondere Eigenschaften:

  • verschiedene Konfigurationen an digitalen und analogen Ein- und Ausgängen
  • analoge Ein- und Ausgänge für Strom- oder Spannung
  • Encoder-, Zähler- und PWM-Ausgang konfigurierbar

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL8601-8411
Anzahl Eingänge4 digitale Eingänge (24 V DC), 4 Multifunktions-Digital-Eingänge (24 V DC, Zähler, Encoder), 1 Multifunktions-Analog-Eingang (± 10 V, ± 20mA, 12 Bit)
Anzahl Ausgänge2 Multifunktions-Digital-Ausgänge (24 V DC, 0,5 A, PWM), 1 Multifunktions-Analog-Ausgang (±10 V, 0…20 mA, 12 Bit)
Distributed Clocksnein
Stromaufnahme E-Bus100 mA typ.
Stromaufnahme Powerkontakte40 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Gewichtca. 65 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig (siehe Dokumentation)
Zulassungen/KennzeichnungenCE
SignalbereichOptionen
Digital-Eingang4 x Digital-Eingang, 24 V DC, konfigurierbare Filter
Multifunktions-Digital-Eingang4 x Digital-Eingang, 24 V DC, konfigurierbarer Filter oder
2 x Digital-Eingang, 24 V DC, konfigurierbarer Filter und 2 x Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A oder
1 x Vor-/Rückwärts-Zähler 24 V DC, 100 kHz, Schwellenwert-Ausgang oder
1 x Encoder 24 V DC HTL, 100 kHz, Latch, Gate
Multifunktions-Digital-Ausgang2 x Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A oder 2 x PWM, 24 V DC, 0,5 A
Multifunktions-Analog-Eingang1 x Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit oder 1 x Analog-Eingang, Strom, ±20 mA, 12 Bit
Multifunktions-Analog-Ausgang1 x Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 12 Bit oder 1 x Analog-Ausgang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit
Technische DatenMultifunktion | Digital-Eingang
Anschlusstechnik1-Leiter
SpezifikationEN 61131-2, Typ 3, positivschaltend
Anzahl Eingängemax. 8
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“-3…+5 V (EN 61131-2, Typ 3)
Signalspannung „1“11…30 V (EN 61131-2, Typ 3)
Eingangsstrom3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 1/3)
Eingangsfilterkonfigurierbar (1 µs, 0,1 ms, 0,5 ms, 1 ms, 3 ms, 10 ms, 20 ms)
Technische DatenMultifunktion | Zähler
Anschlusstechnik1 x Vor-/Rückwärtszähler
SpezifikationEN 61131-2, Typ 3, „0“: < 5 V DC, „1“: > 11 V DC, 3 mA typ.
Anzahl Zählermax. 1
Zählfrequenzmax. 100 kHz
Zählertiefe32 Bit
Besondere EigenschaftenZähler setzen, sperren, Ausgang schalten
Technische DatenMultifunktion | Encoder
TechnikInkremental-Encoder-Interface, HTL 24 V DC
Anzahl Kanälemax. 1
Geberanschluss1 x A, B: 24 V DC, Single-Ended-Anschluss, EN 61131-2, Typ 3, „0“: < 5 V DC, „1“: > 11 V DC, 3 mA typ.
Zusätzliche EingängeLatch-/Gate-Eingang, 24 V DC
Zähler32 Bit
Grenzfrequenz400.000 Inkremente/s (bei 4-fach-Auswertung), entspr. 100 kHz
Quadraturdecoder4-fach-Auswertung
Besondere EigenschaftenZähler setzen, sperren, speichern, Ausgang schalten
Technische DatenMultifunktion | Digital-Ausgang
Anschlusstechnik1-Leiter
Anzahl Ausgängemax. 4
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Ausgangsstrom max.0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal
Kurzschlussstrom< 2 A typ.
Verpolungsschutzja
Abschaltenergie (ind.) max.< 150 mJ/Kanal
SchaltzeitenTON: 300 µs typ., TOFF: 300 µs typ.
Technische DatenMultifunktion | PWM
AnschlusstechnikPWM-Ausgang, Push-pull-Outputs
Anzahl Ausgängemax. 2
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Ausgangsstrom max.0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal
Kurzschlussstrom< 2 A typ.
Grundfrequenz20 Hz…25 kHz
Tastverhältnis0…100 % (TON > 750 ns, TOFF > 500 ns)
Auflösung16 Bit
Technische DatenMultifunktion | Analog-Eingang
Anzahl Eingänge1
AnschlusstechnikU single-ended, I single-ended
Wandlungszeit~ 500 µs
Auflösung12 Bit (16-Bit-Darstellung inkl. Vorzeichen)
Massebezug (Eingang)single-ended
InnenwiderstandSpannungseingang: > 200 kΩ
Stromeingang: 33 Ω typ.
Messbereich, nominell-10/0…+10 V | -20/0/+4…+20 mA
Messbereich, technisch-10,73…+10,73 V | -21,47…+21,47 mA
Messfehler/Unsicherheit< ±0,5 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Grenzfrequenz Eingangsfilter1 kHz
Spannungsfestigkeitmax. 30 V (Spannungs- und Strommessung)
Besondere EigenschaftenU/I parametrierbar, ExtendedRange, FIR-/IIR-Filter aktivierbar
Technische DatenMultifunktion | Analog-Ausgang
Anzahl Ausgänge1
AnschlusstechnikU single-ended, I single-ended
Wandlungszeit~ 500 µs
Auflösung12 Bit (16-Bit-Darstellung inkl. Vorzeichen)
Messbereich, nominell-10/0…+10 V | 0/+4…+20 mA
Messbereich, technisch-10.73…+10.73 V | 0…+21.47 mA
Messfehler/Unsicherheit< ±0,5 % (bezogen auf den Ausgabeendwert)
BürdeSpannungsausgang: > 5 kΩ (kurzschlussfest)
Stromausgang: < 350 Ω (kurzschlussfest)
Besondere EigenschaftenU/I parametrierbar, ExtendedRange
GehäusedatenEL-12-16pin
Bauformkompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,25…1,5 mm²,
a*: 0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…16,
f*: AWG22…16,
a*: AWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen