LösenAnheftenSchließen

EL4174 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, 10 kSpsNeu

Die analogen Ausgangsklemmen EL4172 und EL4174 geben 10-V/20-mA-Normsignale mit 16 Bit Auflösung und bis zu 10.000 Werten je Sekunde aus, bei Bedarf auch mit Distributed Clocks. Jeder Kanal ist einzeln über die Steuerung/TwinCAT parametrierbar und unterstützt alle gängigen Normsignale im Bereich von ±10 V und ±20 mA wie z. B. 4…20 mA. Die Stromausgänge können hohe Bürdenwiderstände treiben und verfügen über 24-V/0-V-Kontakte zur Aktorversorgung. Mit einem erweiterten Ausgabebereich von ±107 % lassen sich auch atypische Sollwerte, z. B. zur Fehlerübermittlung, ausgeben.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenAnalog-Ausgang
Anzahl Ausgänge4
Verdrahtung2-Leiter
Massebezug (Eingang)single-ended
Max. Samplingratemin. 100 µs (max. 10 kSps) je Kanal
Samplingartmultiplex
BürdeSpannung: > 2 kΩ (kurzschlussfest)
Strom: < 600 Ω
Ausgabebereich, nominell-10/0…+10 V | -20/0/+4…+20 mA
Ausgabebereich, technisch-10,73…+10,73 V | -21,47…+21,47 mA
Auflösung16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Messfehler/Unsicherheit< ±0,07 %AEW typ. (Spannung und Strom, bei 25 °C ±5 °C, sonst < ±0,1 %)
Potenzialtrennung Kanal/Kanalnein
Technische DatenAllgemein
Spannungsversorgungüber Powerkontakte, 24 V DC (-15 %/+20 %)
PotenzialtrennungKanal/E-Bus: funktionale Trennung 707 V DC Typ Test
Stromaufnahme Powerkontakte60 mA typ. (erforderlich zum Betrieb der Ausgänge, Angabe bei Vollast, zusätzlicher Strombedarf bei an +24 V/0 V angeschlossenen Lasten)
Stromaufnahme E-Bus90 mA typ.
Distributed Clocksja
Besondere EigenschaftenU/I parametrierbar, ExtendedRange 107 %, Ausgangsdiagnose
Gewichtca. 65 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEL-12-16pin
Bauformkompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,25…1,5 mm²,
a*: 0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…16,
f*: AWG22…16,
a*: AWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen