LösenAnheftenSchließen

EL3204-0162 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, RTD (Pt100), 12 Bit, single-ended

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL3204-0162 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, RTD (Pt100), 12 Bit, single-ended

EL3204-0162 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, RTD (Pt100), 12 Bit, single-ended

Run-LED
Error-LED 1
Run-LED
Error-LED 3
Run-LED
Error-LED 2
Run-LED
Error-LED 4
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
+R1
-R1
10 V Eingang 1
GND Eingang 1
+R2
-R2
10 V Eingang 2
GND Eingang 2
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL3204-0162 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, RTD (Pt100), 12 Bit, single-ended

EL3204-0162 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, RTD (Pt100), 12 Bit, single-ended

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Die analoge Eingangsklemme EL3204-0162 erlaubt auf 2 Kanälen den direkten Anschluss von Widerstandssensoren zur Temperaturmessung und zugleich auf 2 weiteren Kanälen den Anschluss von zwei 10-V-Signalen. Die Schaltung der EtherCAT-Klemme kann Sensoren in 2-Leitertechnik betreiben. Ein Mikroprozessor realisiert die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich, der frei wählbar ist. Sensorstörungen (z. B. Drahtbruch) werden durch Error-LEDs signalisiert.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL3204-0162
Anzahl Eingänge2 x Pt100, 2 x -10…+10 V
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Signalspannung-10/0…+10 V
Distributed Clocks
Innenwiderstand> 130 kΩ
Grenzfrequenz Eingangsfilter1 kHz typ.
Spannungsfestigkeitmax. 30 V
SensorartenPt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Widerstandsmessung (z. B. Poti-Anschluss, 10 Ω…1/4 kΩ), KTY-Sensoren (Typen siehe Dokumentation)
Anschlusstechnik2-Leiter
WandlungszeitRTD-Messung: 85 ms voreingestellt, 2…800 ms konfigurierbar, Spannungsmessung: 0,625 ms voreingestellt, konfigurierbar, Multiplex
Messstrom< 0,5 mA (lastabhängig)
Temperaturbereich-200…+850 °C (Pt-Sensoren); -60…+250 °C (Ni-Sensoren)
AuflösungRTD-Messung: 0,1 °C oder 0,01 °C pro Digit, Spannungsmessung: 12 Bit (16-Bit-Darstellung inkl. Vorzeichen)
Messfehler/UnsicherheitRTD-Messung: < ±0,5 °C bei Pt-Sensoren, Spannungsmessung: < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus130 mA typ.
Besondere Eigenschaftendigitaler Filter integriert, Grenzwertüberwachung
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Gewichtca. 60 g
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen