倍福的 MX-System 是一款采用模块化设计、可插拔的自动化套件,通过它可以实现灵活、高效的无控制柜解决方案。新推出的尺寸 3 底板及模块可与常规系统中的尺寸 1 和尺寸 2 模块组合使用,进一步扩大了 MX-System 无控制柜自动化解决方案的应用范围。
尺寸 3 MX-System 底板额外提供了一排数据插槽,开辟了新的应用可能性。插槽数量增加后,同样的宽度可以容纳更多的功能模块。底板不仅兼容现有尺寸的所有功能模块,还兼容最新的 3 排式功能模块。尺寸 3 采用相同的被动式散热方式,但散热面积更大,性能更强。第一批尺寸 3 模块由一个额定电流为 40 A 的 600 V 直流电源、一个额定电流为 28 A 的伺服控制器和一个最大电流为 63 A 的电源构成。未来还将在尺寸 3 模块的基础上增加更多功能选项,例如用于切换最大 16 A 交流负载的模块和可达 15 kW 的变频器模块。此外,还有可达 125 A 的馈电模块。
这一产品的推出大大拓宽了 MX-System 的应用范围。以前,对于需要大功率输入的设备,只能采用与模块化 MX-System 混用的方式,因此应用范围非常有限。但如今,3 排式底板可以取代以前所需的配电柜,因此在配置更多、更大型的设备时完全无需使用控制柜。在设备的拓扑结构中,3 排式底板可作为 1 排式底板和 2 排式底板的上一层级,作为星形和菊花链组合拓扑结构的中心点。对于小体积的紧凑型设备,3 排式底板可以在最小的面积上安装尽可能多的尺寸 1 和尺寸 2 模块,从而完全取代控制柜,更充分地利用 MX-System 的丰富功能。

Ms. Vivian Wang
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司
市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072
中国
+86 21 6631 2666
+86 21 6631 5696
press@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/