A Beckhoff oferece uma alternativa flexível e altamente eficiente para o gabinete de controle na forma do MX-System, um kit de ferramentas de automação modular e plugável. As novas placas de base e os módulos de tamanho 3 podem ser combinados com os módulos de tamanho 1 e 2 no sistema usual, expandindo a gama de aplicações em que o MX-System - um sinônimo de automação sem gabinete de controle - pode ser usado.
A placa de base MX-System no tamanho 3 oferece uma linha adicional de slots de dados, abrindo um novo conjunto de possibilidades. Agora, há muito mais slots disponíveis para acomodar ainda mais módulos funcionais na mesma largura. A placa de base é compatível com todos os módulos de função nos tamanhos existentes, mas também com os novos módulos de função de 3 linhas. O princípio do resfriamento passivo permanece o mesmo no tamanho 3, embora a superfície de resfriamento maior permita alcançar outras faixas de desempenho. Os primeiros módulos de tamanho 3 são uma fonte de 600 V CC com corrente nominal de 40 A, um servocontrolador com corrente nominal de 28 A e uma fonte de alimentação de até 63 A. Mais opções baseadas no tamanho 3 serão adicionadas no futuro, como módulos para comutação de cargas CA de até 16 A ou inversores de frequência de até 15 kW. Além disso, será possível implementar alimentações de até 125 A.
Essa adição ao portfólio aumenta significativamente a gama de aplicações em que o MX-System pode ser usado. Até agora, as máquinas que exigiam entradas de alta potência só podiam ser implementadas de forma limitada e híbrida usando o MX-System modular. No entanto, as placas de base de três fileiras agora podem substituir o gabinete de controle para a distribuição de energia que antes era necessária nesses casos, permitindo que máquinas cada vez maiores sejam configuradas totalmente sem gabinete de controle. Na topologia de uma máquina, uma placa de base de 3 linhas provavelmente sempre será posicionada acima das placas de base de 1 e 2 linhas que foram fornecidas até agora, servindo como um ponto central em uma topologia combinada em estrela e em cadeia. Para uma máquina pequena e compacta, a placa de base de 3 fileiras pode ser usada para encaixar o maior número possível de módulos de tamanho 1 e 2 em uma área de superfície mínima, substituindo totalmente o gabinete de controle e possibilitando o aproveitamento da maior variedade de funções do MX-System.
Products

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/