Beckhoff offre un'alternativa flessibile e altamente efficiente al quadro elettrico sotto forma di MX-System, un toolkit di automazione modulare e collegabile. Le nuove piastre di base e i moduli della taglia 3 possono essere combinati con i moduli delle taglie 1 e 2 nel sistema abituale, ampliando così la gamma di applicazioni in cui è possibile utilizzare MX-System, sinonimo di automazione senza quadro elettrico.
La piastra di base MX-System nella dimensione 3 offre una fila aggiuntiva di slot per i dati, aprendo una nuova serie di possibilità. Ora sono disponibili molti più slot per ospitare un numero ancora maggiore di moduli funzionali all'interno della stessa larghezza. La piastra di base è compatibile con tutti i moduli funzionali delle dimensioni esistenti, ma anche con i nuovi moduli funzionali a 3 file. Il principio del raffreddamento passivo rimane invariato nella taglia 3, anche se la maggiore superficie di raffreddamento consente di raggiungere altre prestazioni. I primi moduli di taglia 3 sono un alimentatore a 600 V CC con una corrente nominale di 40 A, un servocontrollore con una corrente nominale di 28 A e un alimentatore in grado di erogare fino a 63 A. In futuro verranno aggiunte altre opzioni basate sulla taglia 3, come moduli per la commutazione di carichi CA fino a 16 A o inverter di frequenza fino a 15 kW. Sarà inoltre possibile implementare alimentazioni fino a 125 A.
Questa aggiunta al portafoglio aumenta in modo significativo la gamma di applicazioni in cui può essere utilizzato MX-System. Finora le macchine che richiedono elevati input di potenza potevano essere implementate solo in misura limitata e in modo ibrido utilizzando il sistema modulare MX-System. Tuttavia, le piastre di base a 3 file sono ora in grado di sostituire il quadro elettrico per la distribuzione dell'alimentazione che era precedentemente richiesto in questi casi, consentendo a un numero maggiore di macchine di grandi dimensioni di essere configurate completamente senza quadro elettrico. Nella topologia di una macchina, una piastra di base a 3 file sarà probabilmente sempre posizionata sopra le piastre di base a 1 e 2 file disponibili finora, fungendo da punto centrale in una topologia combinata a stella e daisy-chain. Per una macchina piccola e compatta, la piastra di base a 3 file può essere utilizzata per inserire il maggior numero possibile di moduli di taglia 1 e 2 su una superficie minima, sostituendo completamente il quadro elettrico e consentendo di sfruttare la più ampia gamma di funzioni di MX-System.
Products

Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia