解除固定固定关闭

中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      2020年7月22日

      EP7402-0057

      2-channel motor controller box for roller conveyor systems

      防护等级高达 IP67 的 EP7402-0057 端子盒尺寸仅为 174 mm x 60 mm x 36.5 mm,可以很轻松地安装在标准 C 型轨或输送机框架上的 L 型支架中,全面控制辊筒。可以给它配置最大额定电流、加减速斜率及其它参数。

      更多关于此视频的信息

      物流和仓储行业

      物流和仓储行业

      可扩展且具有高性能:基于 PC 的控制技术应用于仓储物流行业中的控制和驱动技术任务。