2-Kanal-Motor-Controller-Box für Rollenbahnsysteme
Die nur 174 mm x 60 mm x 36,5 mm große EP7402-0057 in Schutzart IP67 lässt sich problemlos in Standard-Seitenprofilen am Förderbandrahmen montieren und übernimmt die komplette Steuerung des Rollenmotors. Maximaler Nennstrom, Hochfahr- oder Bremsrampen sowie weitere Parameter können konfiguriert werden.
Weitere Informationen zu diesem Video
![EP7402-0057 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 24 V DC, 3,5 A, M8, EtherCAT-Verlängerung](https://multimedia.beckhoff.com/media/ep7402-0057__web_preview.png)
EP7402-0057 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 24 V DC, 3,5 A, M8, EtherCAT-Verlängerung
Die EtherCAT Box EP7402-0057 bietet zwei Ausgänge mit integriertem MDR-Controller zum direkten Anschluss von 24-V-DC-Rollenmotoren oder anderen BLDC-Motoren mit max. 3,5 A. Acht zusätzliche digitale Ein-/Ausgänge erlauben den Anschluss von z. B. Lichtschranken und die Kommunikation zwischen den Modulen im SPS-losen Betrieb. Die EP7402-0057 übernimmt die komplette Steuerung des Rollenmotors unabhängig vom Hersteller des Förderers oder des Motors. Maximaler Nennstrom, Hochfahr- oder Bremsrampen sowie diverse weitere Parameter können konfiguriert werden und ermöglichen eine weite Anpassung an unterschiedliche Applikationen. Die Ansteuerung der Motoren erfolgt sensorlos. Die nur 174 mm x 60 mm x 36,5 mm große EtherCAT Box in Schutzart IP67 lässt sich problemlos in Standard-Seitenprofilen am Förderbandrahmen montieren. Sie erfordert keine zusätzliche Schutzabdeckung. Spannungsversorgung und EtherCAT-Kommunikation erfolgen über einen B23-ENP-Stecker mit einer Stromtragfähigkeit von 28 A/45 °C. Im reinen Förderbetrieb lässt sich die EP7402-0057 auch ohne SPS betreiben und stellt Funktionen wie ZPA (Zero Pressure Accumulation), Einzel- oder Blockabzug zur Verfügung. An den zusätzlichen EtherCAT-Abzweig lassen sich weitere EtherCAT-Teilnehmer wie digitale und analoge I/Os, Barcode Reader oder Safety Devices anschließen.
![EP7402-0167 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 3,5 A, M8](https://multimedia.beckhoff.com/media/ep7402-0167__web_preview.png)
EP7402-0167 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 3,5 A, M8
Die EtherCAT Box EP7402-0167 bietet zwei Ausgänge mit integriertem MDR-Controller zum direkten Anschluss von 48-V-DC-Rollenmotoren oder anderen BLDC-Motoren mit max. 3,5 A. Acht zusätzliche digitale Ein-/Ausgänge erlauben den Anschluss von z. B. Lichtschranken und die Kommunikation zwischen den Modulen im SPS-losen Betrieb. Die EP7402-0167 übernimmt die komplette Steuerung des Rollenmotors unabhängig vom Hersteller des Förderers oder des Motors. Der Anschluss erfolgt direkt an die drei Phasen des Motors. Maximaler Nennstrom, Hochfahr- oder Bremsrampen sowie diverse weitere Parameter können konfiguriert werden und ermöglichen eine weite Anpassung an unterschiedliche Applikationen. Die Ansteuerung der Motoren erfolgt sensorlos. Die nur 174 mm x 60 mm x 36,5 mm große EtherCAT Box in Schutzart IP67 lässt sich problemlos in Standard-Seitenprofilen am Förderbandrahmen montieren. Sie benötigt keine zusätzliche Schutzabdeckung. Spannungsversorgung und EtherCAT-Kommunikation erfolgen über einen B23-ENP-Stecker mit einer Stromtragfähigkeit von 28 A/45 °C. Im reinen Förderbetrieb lässt sich die EP7402-0167 auch ohne SPS betreiben und stellt Funktionen wie ZPA (Zero Pressure Accumulation), Einzel- oder Blockabzug zur Verfügung.
![Transport und Logistik](/media/pictures/tiles/branches/intralogostik/warehouse-logistics_distribution-centre.jpg)
Transport und Logistik
Skalierbar und hochperformant: PC-based Control von Beckhoff für Steuerungs- und Antriebstechnikaufgaben in der Lager- und Distributionslogistik.