Beckhoff görüntü işleme çözümü TwinCAT Vision, yeni TwinCAT HMI Control Package ile görüntü işlemeyi TwinCAT HMI kullanıcı arayüzüne entegre etme seçeneği sunar. Genişletilmiş bir görüntü görüntüleme denetimi ve bir renk denetimi dahildir.
Görüntü görüntüleme kontrolü, birden fazla görüntü değişkenini doğrudan bağlamayı ve görüntülenen görüntüler arasında kolayca geçiş yapmayı sağlar. Ayrıca aşağıdakileri de destekler:
- Görüntünün yenilenmesini durdurma ve son yakalamanın ayrıntılı analizine izin vermek için görüntüyü dondurma
- Görüntü ayrıntılarının daha hassas görüntülenmesi için görüntüyü görme kontrolü içinde ölçeklendirme ve taşıma (dokunma hareketleri, fare girişi veya belirli değerlerin doğrudan girilmesi yoluyla)
- Doğrudan kullanılabilir kontrol öğelerine sahip bir araç çubuğu görüntüleme (ör. görüntüleri seçme, ölçeklendirme, şekil oluşturma, görüntüyü yenilemeyi dondurma ve görüntülenen görüntüyü indirme amaçları için)
- Görüntü boyutu, piksel koordinatları, renk değerleri ve şekil verileri gibi geçerli ayrıntıları ve değerleri gösteren bir bilgi çubuğu görüntüleme
- diğer şeylerin yanı sıra boyut, alan ve koordinatları belirlemek ve ilgi alanlarını ayarlamak için kullanılan değiştirilebilir pozisyonlar ve boyutlara sahip şekiller (noktalar, çizgiler, dikdörtgenler, elipsler ve çokgenler) çizme
- Kameraları ve iş parçalarını düzenlemek ve konumlandırmak amacıyla grafikleri (bir çapraz, dikdörtgen ve daireler) veya görüntü bindirmelerini görüntüleme
Bu kontrolün kolaylığı olmadan, kullanıcıların diğer unsurların yardımıyla bu yetenekleri kendileri yaratma ve kodlama gibi zaman alıcı bir süreçten geçmesi gerekecektir. Geniş JavaScript programlamasının yanı sıra çok sayıda ayrı kontrol içeren yeni görüntü kontrolü, bu yetenekleri tam ve kolayca yapılandırılabilir bir biçimde kullanılabilir hale getiriyor.
Buna ek olarak, Vision HMI paketinin renk kontrolü aşağıdaki özellikleri sağlar:
- Renk değerlerini girmek ve görüntülemek için üç seçenek (tarayıcıda bir metin kutusu, bir kaydırıcı ve bir renk giriş öğesi)
- Kanal sayısı, değer aralığı ve mevcut kontrollerin esnek bir şekilde yapılandırılması ve düzenlenmesi
- Yatay veya dikey yön seçimi
- Gri skala, RGB ve HSV gibi çeşitli renk biçimleri arasındaki dönüştürme
Renk kontrolü aynı şekilde JavaScript programlamanın yanı sıra diğer çeşitli kontrolleri de içerir. Ayrıca, bir renk filtresini doğrudan PLC'den düzenlemek için dört elemanlı bir dizi değişkenine bağlanabilir. Bu da, görüntü işlemeyi kontrol uygulamalarına entegre ederken kullanıcılara zaman ve mühendislik çabasından tasarruf sağlar.
Products